ADCMP602

Rail-to-Rail ТТЛ/КМОП компаратор с очень высоким быстродействием и однополярным питанием 2.5 В - 5.5 В в 8-выводных корпусах MSOP и LSCFP

Manufactured by:

Подробнее о продукте

ADCMP600, ADCMP601 и ADCMP602 – это обладающие очень высоким быстродействием компараторы, которые производятся по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB2. Эти компараторы исключительно универсальны и просты в применении. Они имеют диапазон входных напряжений от − 0.5 В до VCC + 0.2 В (rail-to-rail), низкий шум, совместимые с ТТЛ/КМОП выходные драйверы, а также входы фиксации сигнала с регулируемым гистерезисом и/или входы отключения.

Компоненты обладают задержкой распространения 5 нс при перегрузке на 10 мВ и типичным потребляемым током 3 мА.

Гибкая схема питания позволяет компонентам работать с однополярным положительным напряжением питания от +2.5 В (диапазон входных напряжений от −0.5 В до +2.8 В) до +5.5 В (диапазон входных напряжений от −0.5 В до +5.8 В). Раздельные напряжения питания входного и выходного каскадов, а также отсутствие ограничений на последовательность их включения/отключения, позволяют поддерживать широкий диапазон входных напряжений, в то же время, обеспечивая независимое управление размахом выходного сигнала и уменьшение энергопотребления.

Архитектура совместимого с ТТЛ/КМОП выходного каскада обеспечивает заявленные в спецификации временные характеристики при работе с нагрузкой до 5 пФ, а при увеличении емкости характеристики ухудшаются плавно, по линейному закону. Входной каскад компаратора обладает защитой от больших перегрузок по входу, а выходы не имеют эффекта обращения фазы при превышении входным сигналом пределов допустимого диапазона. Компонент также имеет функции фиксации сигнала с коротким временем реакции и программируемого гистерезиса, управляемые при помощи одного вывода.

ADCMP600 выпускается в 5-выводных корпусах SC70 и SOT-23, ADCMP601 выпускается в 6-выводном корпусе SC70, а ADCMP602 – в 8-выводных корпусах MSOP и LSCFP.

Области применения

  • Быстродействующие измерительные приборы
  • Восстановление тактового сигнала и данных
  • Сдвиг или преобразование уровней логических сигналов
  • Импульсная спектроскопия
  • Быстродействующие приемники линий передачи
  • Пороговое детектирование
  • Пиковые детекторы и детекторы перехода через ноль
  • Быстродействующие схемы внешнего запуска
  • Широтно-импульсные модуляторы
  • Генераторы, управляемые током/напряжением
  • Автоматическое тестовое оборудование
  •  

Статус продукта

icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты

(1)

X +

EVAL-ADCMP602

EVAL-ADCMP602 Принципиальная схема

Подробнее о продукте

Эта страница содержит информацию для заказа инструментов оценивания ADCMP602.

Материалы по теме

X +

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+
Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.