ADCMP551

Быстродействующий PECL компаратор с однополярным питанием в 16-выводном корпусе QSOP

Manufactured by:

Подробнее о продукте

ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 – это быстродействующие компараторы с однополярным питанием, которые производятся по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB. Компоненты имеют задержку распространения 750 пс и дисперсию при перегрузке менее 150 пс. Дисперсия при перегрузке, являющаяся особо важной характеристикой для быстродействующих компараторов – это мера разницы задержки распространения при различающихся условиях перегрузки. ADCMP552 имеет отдельный вывод управления гистерезисом.

Дифференциальный входной каскад позволяет поддерживать близкую к постоянной задержку распространения для сигналов с широким диапазоном синфазных напряжений от –0.2 В до VCCI – 2.0 В. Компоненты имеют комплементарные цифровые выходные сигналы, полностью совместимые с семействами логических схем PECL 10 K и 10 KH. Выходные каскады обеспечивают достаточный ток для непосредственной выдачи сигнала в линии передачи с согласующим резистором 50 Ом, подключенным к VCCO - 2 В. Компоненты также содержат вход фиксации сигнала, который позволяет реализовать режимы слежения, слежения и хранения, а также выборки и хранения. Внутренние подтягивающие резисторы, подключенные к контактам входа фиксации, устанавливают схему фиксации в режим слежения, когда данный вход не соединен с внешними цепями.

ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 работают в промышленном температурном диапазоне от –40°C до +85°C. ADCMP551 выпускается в 16-выводном корпусе QSOP, ADCMP552 выпускается в 20-выводном корпусе QSOP, а ADCMP553 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP.

Статус продукта

icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты

(1)

X +

EVAL-ADCMP551

EVAL-ADCMP551 Принципиальная схема

Подробнее о продукте

Эта страница содержит информацию для заказа инструментов оценивания ADCMP551.

Материалы по теме

X +

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.