AD8469

Fast, Rail-to-Rail, Low Power, 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply TTL/CMOS Comparator

Manufactured by:

Подробнее о продукте

The AD8469 is a fast comparator fabricated on XFCB2, an Analog Devices, Inc., proprietary process. This comparator is exceptionally versatile and easy to use. Features include an input range from VEE − 0.2 V to VCC + 0.2 V, low noise, TTL- and CMOS-compatible output drivers, adjustable hysteresis control, and a shutdown input. The device offers a 40 ns propagation delay driving a 15 pF load with 10 mV overdrive on 500 μA typical supply current.

A flexible power supply scheme allows the device to operate from a single +2.5 V positive supply with a −0.2 V to +2.7 V input signal range up to a +5.5 V positive supply with a −0.2 V to +5.7 V input signal range.

The TTL-/CMOS-compatible output stage is designed to drive up to 15 pF with full rated timing specifications and to degrade in a graceful and linear fashion as additional capacitance is added. The input stage of the comparator offers robust protection against large input overdrive, and the outputs do not phase reverse when the valid input signal range is exceeded.

The AD8469 is available in an 8-lead MSOP package and features a shutdown pin and hysteresis control. It is fully specified over an operating temperature range of −40°C to +125°C.

Applications

  • High speed instrumentation
  • Clock and data signal restoration
  • Logic level shifting or translation
  • High speed line receivers
  • Threshold detection
  • Peak and zero-crossing detectors
  • High speed trigger circuitry
  • Pulse-width modulators
  • Current/voltage controlled oscillators

Статус продукта

icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь