ADM3312E

Приемопередатчик последовательного порта RS-232 (3 драйвера/ 3 приемника) с защитой от электростатического разряда 15 кВ, питание +2.7 В

Manufactured by:

Подробнее о продукте

ADM3312E – это приемопередатчик последовательного порта, включающий в себя три драйвера и три приемника, который полностью удовлетворяет стандартам EIA-232 при работе от одного напряжения питания от +2.7 В. Он содержит интегрированный преобразователь постоянного напряжения на основе схемы накачки заряда, избавляющий от необходимости применения внешнего источника биполярного напряжения питания. Этот преобразователь представляет собой комбинацию утроителя и инвертера напряжения для внутреннего формирования положительного и отрицательного напряжений питания из внешнего напряжения питания. Преобразователь работает в режиме Green Idle, при котором генератор схемы накачки заряда включается и выключается стробирующим сигналом для поддержания выходного напряжения на уровне +/-7.25 В, независимо от условий нагрузки. Еще одним ключевым свойством компонента является защита от электростатического разряда до +/-15 кВ по всем линиям ввода/вывода. ADM3312E выпускается в 24-выводном корпусе TSSOP и компактном 32-выводном корпусе LFCSP.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Мобильные телефоны/кабели данных для мобильных телефонов
  • Ноутбуки
  • Принтеры
  • Периферийные устройства
  • Модемы
  • Карманные персональные компьютеры/портативные устройства

Статус продукта

recommend Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

X +

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+

ADM3312E Обсуждения

Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь