ADM3232E

Драйвер/приемник RS-232 с защитой от электростатического разряда ±15 кВ, питание 3.3 В

Manufactured by:

Подробнее о продукте

Приемопередатчик ADM3232E – это быстродействующий двухканальный компонент интерфейса RS-232/V.28, работающий от одного напряжения питания 3.3 В. Низкое энергопотребление делает его идеальным выбором для портативных приборов с питанием от батарей. ADM3232E соответствует требованиям спецификаций EIA-232E и CCITT V.28 и поддерживает скорости передачи данных до 460 кбит/с.

Все входы и выходы RS-232 (T_OUT и R_IN) и ТТЛ/КМОП (T_IN и R_OUT) компонента обладают защитой от напряжения электростатического разряда (до ±15 кВ). Этим обеспечивается соответствие требованиям стандарта IEC 1000-4-2.

Данный компонент идеально подходит для работы в средах с жесткими электрическими условиями или в системах, где выполняется частоте присоединение/отсоединение кабелей RS-232.

Уровень излучений также контролируется в очень жестких пределах. Компонент производится по технологии КМОП, обеспечивающей минимальную рассеиваемую мощность, что позволяет максимально продлить срок службы батарей в портативных устройствах.

Удвоитель/инвертер частоты использует четыре внешних конденсатора накачки заряда номиналом 0.1 мкФ и позволяет компоненту работать от одного напряжения питания 3.3 В.

ADM3232E выпускается в 16-выводном узком корпусе SOIC, а также в компактном 16-выводном корпусе TSSOP.

Области применения

  • Универсальные каналы передачи данных RS-232
  • Портативные приборы
  • Телефоны
  • Диагностические порты промышленного/телекоммуникационного оборудования

Статус продукта

recommend Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

X +

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь