ADM233L

Малопотребляющий КМОП приемопередатчик RS-232 с 2 драйверами и 2 приемниками, 120 кбит/с, питание +5 В, не требует внешних конденсаторов

Manufactured by:

Подробнее о продукте

Семейство драйверов/приемников ADM2xx предназначено для реализации интерфейсов связи EIA-232-E и V.28, особенно в системах, где недоступно напряжение питания ±12 В. Компоненты ADM223, ADM230L, ADM235L, ADM236L и ADM241L обладают режимом отключения с низким энергопотреблением, в котором рассеиваемая мощность сокращается до уровня менее 5 мкВ, что делает их идеальным выбором для оборудования с питанием от батарей. В ADM223 в режиме отключения два приемника остаются активными. ADM233L и ADM235L не требуют применения каких-либо внешних компонентов и представляют особый интерес для задач, в которых предъявляются особо жесткие требования к габаритам печатной платы.

Все представители семейства ADM230L, за исключением ADM231L и ADM239L, включают в себя два внутренних преобразователя напряжения на основе схемы накачки заряда, которые позволяют работать от одного напряжения питания +5 В. Эти преобразователи осуществляют преобразование входного напряжения питания +5 В в напряжения ±10 В, необходимые для формирования выходных уровней RS-232. ADM231L и ADM239L предназначены для работы с напряжениями питания +5 В и +12 В. Напряжение -12 В в них формируется из напряжения +12 В при помощи внутреннего преобразователя на основе схемы накачки заряда.

Компоненты ADM2xxL представляют собой усовершенствованные функциональные аналоги компонентов семейства AD2xx. Они обладают меньшим энергопотреблением, большей скоростью нарастания сигнала и поддерживают работу с конденсаторами меньшего номинала (1 мкФ).

Статус продукта

checked Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

X +

Материалы по теме

X +

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+
Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь