ADM208

КМОП приемопередатчик RS-232 с 4 драйверами и 4 приемниками, 200 кбит/с, 0.1 мкФ, питание +5 В

Manufactured by:

Подробнее о продукте

Семейство драйверов/приемников ADM2xx предназначено для реализации интерфейсов связи EIA-232-E и V.28, особенно в системах, где недоступно напряжение питания ±12 В. Компоненты ADM205, ADM211 и ADM213 обладают режимом отключения с низким энергопотреблением, в котором рассеиваемая мощность сокращается до уровня менее 5 мкВ, что делает их идеальным выбором для оборудования с питанием от батарей. ADM205 не требует применения каких-либо внешних компонентов и представляет особый интерес для задач, в которых предъявляются особо жесткие требования к габаритам печатной платы. ADM213 имеет активный низкий сигнал отключения и активный низкий сигнал разрешения приемника. В режиме отключения два из приемников ADM213 остаются активными. Эта особенность полезна для контроля индикатора вызова.

Все представители семейства ADMxxx, за исключением ADM209, включают в себя два внутренних преобразователя напряжения на основе схемы накачки заряда, которые позволяют работать от одного напряжения питания +5 В. Эти преобразователи осуществляют преобразование входного напряжения питания +5 В в напряжения ±10 В, необходимые для формирования выходных уровней RS-232. ADM209 предназначен для работы с напряжениями питания +5 В и +12 В. Напряжение -12 В в нем формируется из напряжения +12 В при помощи внутреннего преобразователя на основе схемы накачки заряда.

Статус продукта

recommend Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

X +

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+
Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь