AD7306

Приемопередатчик RS-232/RS-422 с питанием +5 В

Manufactured by:

Подробнее о продукте

Драйвер/приемник AD7306 – это монолитный продукт с напряжением питания 5 В, который обеспечивает интерфейс между сигналами с уровнями ТТЛ и сигналами с уровнями стандартов EIA RS-232/RS-422. Данный компонент включает в себя два драйвера RS-232, один драйвер RS-422, один приемник RS-232 и один приемник, который может быть сконфигурирован для работы с сигналами RS-232 или RS-422.

Внутренний преобразователь напряжения на основе схемы накачки заряда упрощает работу от одного напряжения питания +5 В. Он генерирует уровни напряжения ±10 В, что позволяет формировать выходные сигналы стандарта RS-232 без применения внешних источников биполярного напряжения питания.

Обладающая высокой эффективностью схема накачки заряда может работать с миниатюрными неполяризованными конденсаторами номиналом 0.1 мкФ. Благодаря этому достигается значительное сокращение занимаемой на печатной плате площади по сравнению со стандартными продуктами, требующими применения конденсаторов номиналом до 10 мкФ. Выходные напряжения схемы накачки заряда могут также быть использованы для питания внешних схем, работающих с биполярным напряжением питания.

Каналы RS-232 поддерживают передачу данных с частотой до 100 кГц, а каналы RS-422 подходят для высокоскоростной связи с частотой передачи данных до 5 МГц. Комплементарные выходы передатчика RS-422 обладают хорошим согласованием и малым расхождением временных характеристик, что зачастую критически важно с точки зрения соответствия жестким требованиям к временным параметрам проектируемых систем.

Все входы компонента обладают защитой от электростатического разряда, а все выходы драйверов имеют высокую нагрузочную способность и интегрированную защиту от короткого замыкания по выходу. Для защиты от эффекта “фиксации состояния” используется эпитаксиальный слой.

Компонент выпускается в 24-выводном корпусе SOIC.

Статус продукта

checked Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

X +

Ресурсы проектирования

X +

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

X+
Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

X+
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь