Приемопередатчики RS-232 / RS-422 / RS-485

Analog Devices предлагает широкую линейку приемопередатчиков RS-232, RS-422 и RS-485 для приложений как с неизолированными интерфейсами, так и требующими цифровой изоляции, выполненной по технологии iCoupler. Спецификация RS-232 обеспечивает надежную передачу данных от одного передатчика к одному приемнику со скоростью 20 Кб/с на относительно короткие расстояния (до 15 метров). В более современных приемопередатчиках RS-232 при передаче данных на короткие расстояния (до 1,5 м) скорость может достигать 1 Мб/с. Спецификация RS-485 соответствует требованиям многоточечной коммуникационной сети, в то время как спецификация RS-422 удовлетворяет симплексным многоточечным стандартам.