Расширители портов ввода/вывода и контроллеры клавиатуры для мобильных устройств

Семейство расширителей портов ввода/вывода компании Analog Devices, предназначенных для мобильных устройств, идеально подходит для использования в смартфонах и портативных устройствах, где требуется клавиатура с большим количеством кнопок и/или большое количество линий ввода/вывода, например, в сканерах штрихкодов, медицинском оборудовании и оборудовании для считывания показаний счетчиков. Микропроцессоры, применяемые в портативных системах, имеют ограниченное количество портов ввода/вывода общего назначения (GPIO) доступных для выполнения интерфейсных функций и функций управления. Кроме того, они потребляют значительную электроэнергию, и их использование для реализации алгоритмов определения нажатия клавиш, опроса портов и устранения дребезга контактов является неэффективным. Семейство расширителей портов ввода/вывода для мобильных устройств компании Analog Devices снимает функции сканирования клавиатуры и ввода/вывода общего назначения с центрального процессора, высвобождая его вычислительные мощности для выполнения более приоритетных функций и обеспечивая, тем самым, снижение энергопотребления.

Расширители портов ввода/вывода и контроллеры клавиатуры для мобильных устройств

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#QWERTY SupportFIFO EventsInterfaceGPIO pinsIs
(typ)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADP5586 No 16 I²C 10 75µ 1.65 3.6 $0.75 (ADP5586ACBZ-00-R7)
2ADP5585 No 16 I²C, PWM 11 75µ 1.65 3.6 $0.75 (ADP5585ACPZ-01-R7)
3ADP5589 No 16 I²C, PWM 19- 1.8 3.3 $0.99 (ADP5589ACBZ-02-R7)
4ADP5587 Yes 18 I²C 18 100µ 1.65 3.6 $0.99 (ADP5587ACPZ-R7)
5ADP5588 Yes 18 I²C 18 100µ 1.7 3 $1.02 (ADP5588ACPZ-R7)
6ADP5520-- I²C-- 2.27 5.5 $1.71 (ADP5520ACPZ-RL)