Компоненты для многоточечного интерфейса LVDS (M-LVDS)

Линейка компонентов для интерфейса MLVDS (многоточечный интерфейс с передачей сигналов низковольтными дифференциальными напряжениями) компании Analog Devices включает в себя трансиверы с наилучшей в отрасли устойчивостью к напряжению электростатического разряда, приемники которых обладают высокой устойчивостью к шумам. Эти продукты идеально подходят для задач, в которых разработчикам необходимо обеспечить передачу данных со скоростями до 100 Мбит/с или 200 Мбит/с в несколько узлов. Интерфейс MLVDS позволяет передавать информацию по одной паре дифференциальных линий, экономя на габаритах разъёма и сокращая число линий, необходимых для распределения сигнала.

Компоненты для многоточечного интерфейса LVDS (M-LVDS)

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Interface ProtocolData Rate
(max)
(bps)
Number RxInterface FeaturesNumber TxNumber of NodesShut- downFull or Half Duplex OperationESD Protection
(V)
Enhanced ESD LevelsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADN4695E M-LVDS 100M 1 M-LVDS Rx Type 2 1 32 Yes Full 15k Yes $1.40 (ADN4695EBRZ-RL7)
2ADN4694E M-LVDS 100M 1 M-LVDS Rx Type 2 1 32 Yes Half 15k Yes $1.30 (ADN4694EBRZ)
3ADN4693E M-LVDS 200M 1 M-LVDS Rx Type 1 1 32 Yes Full 15k Yes $1.30 (ADN4693EBRZ-RL7)
4ADN4691E M-LVDS 200M 1 M-LVDS Rx Type 1 1 32 Yes Half 15k Yes $1.30 (ADN4691EBRZ-RL7)
5ADN4697E M-LVDS 200M 1 M-LVDS Rx Type 2 1 32 Yes Full 15k Yes $1.33 (ADN4697EBRZ)
6ADN4696E M-LVDS 200M 1 M-LVDS Rx Type 2 1 32 Yes Half 15k Yes $1.33 (ADN4696EBRZ)
7ADN4692E M-LVDS 100M 1 M-LVDS Rx Type 1 1 32 Yes Full 15k Yes $1.40 (ADN4692EBRZ)
8ADN4690E M-LVDS 100M 1 M-LVDS Rx Type 1 1 32 Yes Half 15k Yes $1.40 (ADN4690EBRZ-RL7)