Драйверы-приемники LVDS

Линейка драйверов и приемников интерфейса LVDS (интерфейс передачи сигналов низковольтными дифференциальными напряжениями) компании Analog Devices обеспечивает разработчиков надежными, высокоскоростными решениями для передачи сигналов между двумя точками с преобразованием из несимметричного формата в дифференциальный, и обратно. Среди предлагаемых нами продуктов - первые трансиверы LVDS, выдерживающие напряжение электростатического разряда 8 кВ в соответствии с требованиями IEC, что важно для повышения устойчивости межплатных соединений, в которых разъёмы могут подвергаться воздействию повышенных электростатических напряжений.
Таблица выбора продукта

Драйверы-приемники LVDS

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Interface ProtocolData Rate
(max)
(bps)
Number TxInterface FeaturesNumber RxNumber of NodesFail SafeEnhanced ESD LevelsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADN4666 LVDS 400M 0 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown 4 1 Open, Short Yes $1.19 (ADN4666ARUZ)
2ADN4665 LVDS 400M 4 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown 0 1 Open, Short Yes $1.19 (ADN4665ARUZ-REEL7)
3ADN4664Reference Circuit Available LVDS 400M 0 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown 2 1 Open, Short Yes $0.82 (ADN4664BRZ-REEL7)
4ADN4663Reference Circuit Available LVDS 600M 2 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown 0 1 Open, Short Yes $0.82 (ADN4663BRZ)
5ADN4662 LVDS 400M 0 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown 1 1 Open, Short Yes $0.70 (ADN4662BRZ)
6ADN4661 LVDS 600M 1 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown 0 1 Open, Short Yes $0.70 (ADN4661BRZ-REEL7)
7ADN4668 LVDS 400M 0 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown 4 1 Open, Short Yes $1.19 (ADN4668ARUZ)
8ADN4667 LVDS 400M 4 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown 0 1 Open, Short Yes $1.19 (ADN4667ARZ)