Изолированный LVDS

Изоляторы линий для низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS) компании Analog Devices позволяют инженерам реализовать надежную высокоскоростную дифференциальную передачу сигналов для систем «точка-точка» и многоточечных приложений. Благодаря улучшению технологии микроминиатюрных трансформаторов iCoupler®, которая позволила кодировать данные со сверхвысокой скоростью, изоляторы LVDS поддерживают скорость передачи данных до 600 Мбит/с. В отличие от дорогостоящих оптоволоконных сетей, десериализованных узлов на основе стандартных цифровых изоляторов или оптопар, а также специальных конструктивных решений с использованием трансформаторов или высоковольтных конденсаторов, наши изоляторы LVDS обеспечивают полноценную высокоэффективную отказоустойчивую изоляцию со скоростью передачи данных 600 Мбит/с.
Таблица выбора продукта

Isolated LVDS

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Data Rate
(max)
(bps)
Prop Delay
(max)
(s)
# of ChannelsInputs Side IInputs Side 2Insulation Rating
(V rms)
CMTI
(min)
(V/us)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Temp RangeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADN4652 600M 4.5n 2 1 1 5k 25k 2.375 3.6 -40 to 125°C $4.95 (ADN4652BRSZ)
2ADN4650 600M 4.5n 2 2 0 5k 25k 2.375 3.6 -40 to 125°C $4.95 (ADN4650BRSZ-RL7)
3ADN4651Reference Circuit Available 600M 4.5n 2 1 1 5k 25k 2.375 3.6 -40 to 125°C $4.95 (ADN4651BRSZ-RL7)