LVDS/MLVDS

Линейка компонентов Analog Devices включает в себя первые приемопередатчики LVDS с защитой от напряжения электростатического разряда до 8 кВ в соответствии с требованиями МЭК, которая важна для устойчивой передачи данных между платами, когда разъемы могут находиться в среде с жесткими электростатическими условиями.
Эти продукты идеально подходят для систем, в которых необходимо обеспечить передачу данных в несколько узлов одновременно со скоростями до 100 Мбит/с или 200 Мбит/с. Интерфейс MLVDS позволяет передавать эту высокоскоростную информацию по одной паре дифференциальных линий, уменьшая размеры соединительных разъемов и сокращая количество необходимых линий связи.

LVDS/MLVDS

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Interface ProtocolData Rate
(max)
(bps)
Number RxInterface FeaturesNumber TxNumber of NodesShut- downFull or Half Duplex OperationESD Protection
(V)
Enhanced ESD LevelsFail SafeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADN4652 Isolated LVDS 600M--------- $4.95 (ADN4652BRSZ)
2ADN4650 Isolated LVDS 600M--------- $4.95 (ADN4650BRSZ-RL7)
3ADN4651Reference Circuit Available Isolated LVDS 600M--------- $4.95 (ADN4651BRSZ-RL7)
4ADN4695E M-LVDS 100M 1 M-LVDS Rx Type 2 1 32 Yes Full 15k Yes- $1.40 (ADN4695EBRZ-RL7)
5ADN4694E M-LVDS 100M 1 M-LVDS Rx Type 2 1 32 Yes Half 15k Yes- $1.30 (ADN4694EBRZ)
6ADN4693E M-LVDS 200M 1 M-LVDS Rx Type 1 1 32 Yes Full 15k Yes- $1.30 (ADN4693EBRZ-RL7)
7ADN4691E M-LVDS 200M 1 M-LVDS Rx Type 1 1 32 Yes Half 15k Yes- $1.30 (ADN4691EBRZ-RL7)
8ADN4697E M-LVDS 200M 1 M-LVDS Rx Type 2 1 32 Yes Full 15k Yes- $1.33 (ADN4697EBRZ)
9ADN4696E M-LVDS 200M 1 M-LVDS Rx Type 2 1 32 Yes Half 15k Yes- $1.33 (ADN4696EBRZ)
10ADN4692E M-LVDS 100M 1 M-LVDS Rx Type 1 1 32 Yes Full 15k Yes- $1.40 (ADN4692EBRZ)
11ADN4690E M-LVDS 100M 1 M-LVDS Rx Type 1 1 32 Yes Half 15k Yes- $1.40 (ADN4690EBRZ-RL7)
12ADN4666 LVDS 400M 4 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown 0 1-- 8k Yes Open, Short $1.19 (ADN4666ARUZ)
13ADN4665 LVDS 400M 0 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown 4 1-- 15k Yes Open, Short $1.19 (ADN4665ARUZ-REEL7)
14ADN4664Reference Circuit Available LVDS 400M 2 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown 0 1-- 15k Yes Open, Short $0.82 (ADN4664BRZ-REEL7)
15ADN4663Reference Circuit Available LVDS 600M 0 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown 2 1-- 15k Yes Open, Short $0.82 (ADN4663BRZ)
16ADN4662 LVDS 400M 1 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown 0 1-- 15k Yes Open, Short $0.70 (ADN4662BRZ)
17ADN4661 LVDS 600M 0 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown 1 1-- 15k Yes Open, Short $0.70 (ADN4661BRZ-REEL7)
18ADN4668 LVDS 400M 4 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, Fail Safe, High-Z O/P's on Powerdown 0 1- --- 15k Yes Open, Short $1.19 (ADN4668ARUZ)
19ADN4667 LVDS 400M 0 3.3 V Supply, Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standard, High-Z O/P's on Powerdown 4 1- --- 15k Yes Open, Short $1.19 (ADN4667ARZ)