ADG3232

Преобразователь уровней/мультиплексор 2:1 с двунаправленным преобразованием в диапазоне от 1.65 В до 3.6 В

Manufactured by:

Модели для замены

Компания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.

Подробнее о продукте

ADG3232 – это мультиплексор 2:1 с преобразованием уровней, производимый по субмикронной технологии, которая поддерживает работу с напряжениями питания от 1.65 В. Компонент гарантированно функционирует в диапазоне напряжений питания от 1.65 В до 3.6 В. Он работает от двух напряжений питания, что позволяет осуществлять двунаправленное преобразование, то есть из низкого напряжения в высокое, и наоборот. Сигнальный тракт является однонаправленным, и данные могут проходить только в направлении от A к Y.

Устройство данного типа может быть использовано в задачах, где требуется передача данных между компонентами, работающими от разных напряжений питания.

Данный преобразователь уровней/мультиплексор выпускается в корпусе, являющемся одним из самых маленьких для соответствующего количества выводов. Максимальная площадь, необходимая для размещения 8-выводного корпуса SOT23 на печатной плате, составляет 8.26 мм2.