Усилители с гальванической развязкой

В лице усилителей с гальванической развязкой разработчики источников питания получают однокристальную альтернативу методам гальванической развязки на базе оптопар и шунтирующих стабилизаторов с лучшими характеристиками. Изолированные усилители сигнала ошибки ADuM3190 и ADuM4190, предназначенные для линейных источников с обратной связью и контроллерами на стороне первичной обмотки трансформатора, обладают шириной полосы 400 кГц, типичной начальной погрешностью 0.5% при температуре 25°C и полной погрешностью1% в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +125°C. С их помощью производители преобразователей постоянного напряжения и преобразователей переменного напряжения в постоянное могут добиться значительного повышения быстродействия, существенного расширения диапазона рабочих температур, а также пятикратного сокращения длительности переходного отклика.

Таблица выбора продукта

Isolation Amplifiers

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart## of ChannelsBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Insulation Rating
(V rms)
Gain
(min)
(V/V)
Gain
(max)
(V/V)
Nonlinearity %
(typ)
(%)
Temp RangeVs span
(max)
(V)
Vs span
(min)
(V)
Vs TypeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADUM4190Reference Circuit Available 1 400k 5k 0.83 2.7 1 -55 to 125°C 20 3 Single $1.20
2ADUM3190Reference Circuit Available 1 400k 2.5k 0.9 2.86 1 -40 to 125°C 20 3 Single $1.04
3AD215 2 120k 1500 1 100 0.01 -40 to 85°C 34 28.5 Dual $48.94
4AD208 2 4k 1500 1 1000 0.0125 -40 to 85°C-- Single $82.50
5AD203 2 10k 1500 1 10 0.025 -55 to 125°C 16 12 Single $105.40
6AD210 3 20k 2500 1 100 0.012 -25 to 85°C 16.5 13.5 Single $52.63
7AD204 2 5k 1500 1 100 0.025 0 to 70°C 16.5 13.5 Single $30.34
8AD202 2 5k 1500 1 100 0.025 0 to 70°C 16.5 13.5 Single $33.73