Изолированные драйверы затворов транзисторов

Применяя компоненты линейки изолированных драйверов затворов транзисторов компании Analog Devices, разработчики получают выигрыш в технических характеристиках и надежности по сравнению с проектами, в которых применяются оптопары или импульсные трансформаторы. Изолированные драйверы затворов транзисторов компании Analog Devices производятся на базе проверенной временем технологии iCoupler®, и обеспечивают максимальную задержку распространения 50 нс, погрешность согласования каналов менее 5 нс, а также срок службы 50 лет при рабочем среднеквадратическом напряжении 400 В и гальваническую развязку в однокорпусном исполнении.

Преодоление ограничений в решениях с драйверами затворов на основе оптопар и высоковольтными драйверами затворов

Изолированные драйверы затворов обеспечивают электрическую изоляцию, а также надежное управление затвором транзистора, что зачастую необходимо для обеспечения безопасности и надежности во многих системных архитектурах. Устройства ассортимента изолированных драйверов затворов компании Analog Devices предлагают разработчикам лучшие характеристики и повышенную надежность по сравнению с оптопарами и импульсными трансформаторами. Микросхемы семейства изолированных драйверов затворов, основанные на проверенной технологии iCoupler® от ADI, имеют максимальную задержку распространения 50 нс, обеспечивают межканальное согласование временных характеристик в пределах 5 нс, обладают 50-летним сроком службы при воздействии рабочего напряжения 400 В ср.кв. и обеспечивают надежную изоляцию.

Узнайте, какие еще преимущества имеют цифровые изоляторы на основе технологии iCoupler.

Ограничения, присущие существующим решениям ...
Ограничения, присущие драйверам затворов на основе оптопар
 Optocoupler-Based_Driver_Solution_sm
 
  • Плохие временные характеристики
    • Требуется более долгий период «мертвого» времени, влияющий на общий КПД
    • Длительные задержки распространения ≥350 нс
    • Временные характеристики разных компонентов одной серии могут отличаться на ≥200 нс
    • Разница между временем нарастания и спада ≥100 нс
  • Износ светодиода
    • Ограничивает срок службы до <10 лет работы при высокой температуре
    • Наиболее подходит для работы при температуре до 85°C
Ограничения, присущие высоковольтным драйверам затворов на основе оптопар
 High-Voltage_Driver_Solution_sm
 
  • Образуется эффект защелкивания, когда кратковременные импульсные помехи выходят за диапазон напряжения питания
    • Эти решения основаны на изоляции p-n-перехода, которая может разрушиться и спровоцировать эффект защелкивания
    • Выход из строя вследствие защелкивания наиболее эффективно можно избежать благодаря наличию гальванической изоляции
Решение ADI ...
Изолированные драйверы затворов на основе технологии iCoupler преодолевают ограничения драйверов на основе оптопар и высоковольтных драйверов
 

Isolated_gate_driver_diagram
 
  • Компактное однокорпусное решение
  • Лучшие временные характеристики обеспечивают более высокие скорости переключения для достижения большей удельной мощности и лучшего КПД в AC/DC-преобразователях, DC/DC-преобразователях, инверторах и системах управления электродвигателями
  • Стандартная КМОП-технология обеспечивает высокую надежность при низкой стоимости
  • Сбалансированный двухтактный выходной каскад упрощает управление затвором
  • Истинная гальваническая развязка между выходами разделяет верхнее и нижнее плечо, минимизируя поперечную проводимость
 


  • Latch-Up When Glitches Go 
    Beyond the Supply Voltage
    • Rely on junction isolation which
      can breakdown and cause latch-up
    • Latch-up related shoot through
      best avoided with galvanic isolation 
  • Latch-Up When Glitches Go 
    Beyond the Supply Voltage
    • Rely on junction isolation which
      can breakdown and cause latch-up
    • Latch-up related shoot through
      best avoided with galvanic isolation 
  • Latch-Up When Glitches Go 
    Beyond the Supply Voltage
    • Rely on junction isolation which
      can breakdown and cause latch-up
    • Latch-up related shoot through
      best avoided with galvanic isolation 

Изолированные драйверы затворов транзисторов

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Insulation Rating
(V rms)
Iso Vout
(max)
(V)
Iso Vout
(min)
(V)
Logic Input LevelsTemp RangeAutomotiveThermal ShutdownCMTI
(min)
(V/us)
Prop Delay
(max)
(s)
Working Voltage
(max)
(Vpeak)
# Output DriversIsopower EnabledPrice (1000+)
($ US)
1ADUM4120-1 5k 35 4.5 CMOS -40 to 125°C No Yes 150k 58n 849 1 No $1.58 (ADUM4120-1ARIZ)
2ADUM4120 5k 35 4.5 CMOS -40 to 125°C No Yes 150k 79n 849 1 No $1.58 (ADUM4120ARIZ)
3ADUM4121-1 5k 35 4.5 CMOS -40 to 125°C No No 150k 53n 849 1 No $1.87 (ADUM4121-1ARIZ)
4ADUM4121 5k 35 4.5 CMOS -40 to 125°C No Yes 150k 53n 849 1 No $1.87 (ADUM4121ARIZ)
5ADUM4136 5k 35 12 CMOS -40 to 125°C No Yes 100k 68n 849 1 No $2.15 (ADUM4136BRWZ)
6ADUM4135 5k 30 12 CMOS -40 to 125°C No Yes 100k 66n 849 1 No $2.15 (ADUM4135BRWZ)
7ADUM3123 3k 18 4.5 CMOS -40 to 125°C No Yes 25k 62n 537 1 No $1.71 (ADUM3123ARZ)
8ADUM4224 5k 18 4.5 CMOS -40 to 125°C Yes No 25k 54n 849 2 No $2.59 (ADUM4224WARWZ)
9ADUM3224 3k 18 4.5 CMOS -40 to 125°C Yes No 25k 54n 560 2 No $2.15 (ADUM3224WARZ)
10ADUM7223 2.5k 18 4.5 CMOS -40 to 125°C No Yes 25k 62n 565 2 No $1.51 (ADUM7223ACCZ)
11ADUM4223 5k 18 4.5 CMOS -40 to 125°C Yes Yes 25k 54n 849 2 No $2.03 (ADUM4223ARWZ)
12ADUM3223 3k 18 4.5 CMOS -40 to 125°C Yes Yes 25k 54n 560 2 No $1.70 (ADUM3223ARZ)
13ADUM3221 2.5k 18 4.5 CMOS -55 to 125°C Yes Yes 25k 60n 560 2 No $1.60 (ADUM3221ARZ)
14ADUM3220 2.5k 18 4.5 CMOS -40 to 125°C Yes Yes 25k 60n 560 2 No $1.60 (ADUM3220ARZ)
15ADUM7234Reference Circuit Available 1k 18 12 CMOS -40 to 105°C No No 25k 200n 350 2 No $1.44 (ADUM7234BRZ)
16ADUM6132 3.75k 17 12.5 CMOS -40 to 85°C No No 50k 100n 560 1 Yes $2.18 (ADUM6132ARWZ)
17ADUM5230 2.5k 18 12 CMOS -40 to 105°C Yes No 25k 100n- 2 Yes $2.34 (ADUM5230ARWZ)
18ADUM1234 2.5k 18 12 CMOS -40 to 105°C No No 75k 160n 560 2 No $1.42 (ADUM1234BRWZ)
19ADUM1233 2.5k 18 12 TTL -40 to 105°C No No 75k 160n 560 2 No $1.42 (ADUM1233BRWZ)