HART-модемы

Интерфейс HART (Highway Addressable Remote Transducer) – это один из основных протоколов связи в промышленных системах, который используется большинством “умных” периферийных устройств измерения и интеллектуальных систем управления промышленными процессами. Он представляет собой всемирный стандарт, определяющий протокол двунаправленной связи для передачи и приема цифровой информации по аналоговым линиям передачи сигналов током в диапазоне 4-20 мА. Высокая надежность и простота технологии HART доказана широким практическим применением. Она не является заменой интерфейсу 4-20 мА, а является, скорее, вспомогательным режимом связи, который дает дополнительную информацию для удаленной диагностики и выявления неисправностей в целях повышения класса надежности SIL (Safety Integrity Level) систем. Компания Analog Devices предлагает семейство модемов HART и преобразователей данных, которые могут быть использованы совместно для построения устойчивого и точного решения, отвечающего требованиям HART Foundation.
Таблица выбора продукта

HART Modems

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Converter Primary FunctionOscillator on ChipOscillator Accuracy
(typ)
(%)
Integrated RX FilteringTemp RangeInterfaceUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD5700-1Reference Circuit Available HART Modem Yes 0.5 Yes -40 to 125°C UART $4.25
2AD5700Reference Circuit Available HART Modem No- Yes -40 to 125°C UART $3.75