Automotive Audio Bus®

Технология Automotive Audio Bus (A2B®) компании Analog Devices позволяет создавать эффективные автомобильные информационно-развлекательные системы завтрашнего дня. Наши продукты A2B обеспечивают высокое качество звука при одновременном повышении эффективности использования топлива благодаря снижению веса кабелей на 75%. Устройства ассортимента продукции A2B позволяют реализовать ряд приложений, таких как распознавание голоса и активное подавление шума. A2B представляет собой систему с одним ведущим (master) и многими ведомыми (slave), в которой микросхема приемопередатчика, подключенная к главному контроллеру, является ведущей.

Приложения:

• Подключение звукового ЭБУ (электронного блока управления)
• Микрофонные решетки гарнитур
• Системы связи внутри автомобиля
• Активное шумоподавление
Таблица выбора продукта

Automotive Audio Bus®

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Interface FeaturesInterface ProtocolData Rate
(max)
(bps)
Number of NodesESD Protection
(V)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Automotive
1AD2425W I2C Control and Status Bus, I2S Data A2B 50 11 2.5k 3.7 9 No
2AD2422W I2C Control and Status Bus, I2S Data A2B 50 11 2.5k 3.7 9 No
3AD2421W I2C Control and Status Bus, I2S Data A2B 50 1 2.5k 3.7 9 No
4AD2403 I2C Control and Status Bus, I2S Data A2B 50 9 2.5k 3.7 9 No
5AD2402W I2C Control and Status Bus, I2S Data A2B 50 9 2.5k 3.7 9 No
6AD2401W I2C Control and Status Bus, I2S Data A2B 50 1 2.5k 3.7 9 No
7AD2410W I2C Control and Status Bus, I2S Data A2B 50 9 2.5k 3.7 9 No