Автомобильные интерфейсы (интерфейс CAN, аудио)

Приемопередатчики интерфейса CAN (Controller Area Network) компании Analog Devices обеспечивают интерфейс физического уровня с применением дифференциальных сигналов между устройством передачи данных или аппаратным контроллером протокола (например, реализованным в некоторых процессорах семейств Blackfin компании Analog Devices) и физической кабельной структурой шины CAN. Линейка продуктов для интерфейса CAN компании Analog Devices включает в себя продукты с интегрированными изоляторами на основе технологий iCoupler ® и isoPower®, которые обеспечивают готовые, полностью изолированные решения для физического уровня сетей CAN.

Автомобильные интерфейсы (интерфейс CAN, аудио)

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart## of ChannelsInterface ProtocolData Rate
(max)
(bps)
Insulation Rating
(V rms)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
CMTI
(min)
(V/us)
Price (1000+)
($ US)
1AD2425W 1 A2B 50- 3.7 9--
2AD2422W 1 A2B 50- 3.7 9--
3AD2421W 1 A2B 50- 3.7 9--
4LTM2889-5 1 CAN FD, ISO 11898-2 4M 2.5k 1.62 5.5 30k $9.96 (LTM2889CY-5#PBF)
5LTM2889-3 1 CAN FD, ISO 11898-2 4M 2.5k 1.62 5.5 30k $9.96 (LTM2889CY-3#PBF)
6LTC2875 1 ISO 11898-2 Compliant 4M- 3 5.5- $1.72 (LTC2875IS8#PBF)
7AD2403 1 A2B 50- 3.7 9--
8AD2402W 1 A2B 50- 3.7 9--
9AD2401W 1 A2B 50- 3.7 9--
10AD2410W 1 A2B 50- 3.7 9--
11ADM3054 1 Isolated CAN 1M 5k 3 5.5 25k $2.10 (ADM3054BRWZ-RL7)
12ADM3051 1 CAN 1M- 4.5 5.5- $0.90 (ADM3051CRZ)
13ADM3053 1 Isolated CAN 1M 2.5k 3 5.5 25k $5.50 (ADM3053BRWZ-REEL7)
14ADM3052 1 Isolated CAN 1M 5k 3 5.5 25k $3.50 (ADM3052BRWZ-REEL7)
15LT1796 1 82C250 125k- 4.75 5.25- $1.50 (LT1796CS8#PBF)