Обзор

Особенности и преимущества

  • Conversion Gain: 12 dB typical
  • Image Rejection: 30 dBc typical
  • Noise Figure: 6 dB typical
  • Input Third-Order Intercept (IP3): 1 dBm typical
  • Input Power for P1dB Compression: -9 dBm
  • Fully Integrated In Surface Mount 34 Lead 13 mm x 11 mm Package

Подробнее о продукте

The HMC8326LG is a fully integrated System In Package (SiP) in-phase/quadrature (I/Q) downconverter that operates between an RF input frequency range of 71 GHz to 76 GHz and an IF output frequency range of DC to 2 GHz. This device provides a small signal conversion gain of 8 to 13 dB with 30 dBc of image rejection. The HMC8326LG utilizes a low noise amplifier followed by an image rejection mixer which is driven by a 6x LO multiplier. Differential I and Q mixer outputs are provided for direct conversion applications. Alternatively, the outputs can be combined using an external 90° hybrid and two external 180° hybrids for single-ended applications.

Applications

  • E-Band Communication Systems
  • High Capacity Wireless Backhaul
  • Test & Measurement
For more information, please contact the RFMG E-band Group.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

HMC8326 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.