Обзор

Особенности и преимущества

  • Широкая полоса: 5 - 30 ГГц
  • Высокие рабочие уровни мощности: P1dB по входу +25 дБм
  • Превосходная линейность: IP3 по входу +28 дБм
  • Широкий диапазон регулировки ослабления: 30 дБ
  • 24-контактный керамический корпус для поверхностного монтажа: 4x4 мм, 16 мм²

Подробнее о продукте

HMC712ALP3CE - это поглощающий аттенюатор, управляемый напряжением, который работает в диапазоне частот от 5 до 30 ГГц и идеально подходит для задач, где требуется регулировка уровней радиочастотных сигналов в диапазоне амплитуды 30 дБ при помощи аналогового управляющего сигнала постоянного тока. Микросхема содержит два аттенюатора шунтирующего типа, управляемые двумя аналоговыми напряжениями, Vctrl1 и Vctrl2. Оптимальная линейность компонента достигается если вначале изменять управляющее напряжения первого каскада (Vctrl1) в диапазоне от -5 В до 0 В при фиксированном напряжении Vctrl2, равном -5 В. Затем управляющее напряжение второго каскада (Vctrl2) изменяется в диапазоне от -5 В до 0 В при фиксированном уровне напряжения Vctrl1, равном 0 В. HMC812ALC4 выпускается в отвечающем требованиям RoHS безвыводном керамическом корпусе QFN с габаритами 4x4 мм.

Если выводы Vctrl1 и Vctrl2 соединить друг с другом, то компонент поддерживает работу в полном диапазоне регулировки ослабления при небольшом ухудшении уровня точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по входу. К возможным областям применения продукта относятся схемы АРУ и температурная компенсация многокаскадных схем усиления в радиорелейных линиях диапазона СВЧ и спутниковых терминалах VSAT.

Области применения

  • Радиорелейные линии
  • Спутниковые терминалы VSAT
  • Контрольно-измерительная техника
  • Датчики диапазона СВЧ
  • Военная техника, средства радиоэлектронного противодействия и радиолокация

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

hmc812a Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.