Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Downconverter
    • Conversion loss
      • 10.5 dB typical for 7 GHz to 22 GHz
      • 11 dB typical for 22 GHz to 40 GHz
    • LO to RF isolation
      • 34 dB typical for 7 GHz to 22 GHz
      • 32 dB typical for 22 GHz to 40 GHz
    • LO to IF isolation
      • 32 dB typical for 7 GHz to 22 GHz
      • 50 dB typical for 22 GHz to 40 GHz
    • RF to IF isolation
      • 14 dB typical for 7 GHz to 22 GHz
      • 29 dB typical for 22 GHz to 40 GHz
  • IP3: 20 dBm typical
  • IP2: 40 dBm typical
  • Input power for P1dB
    • 11 dBm typical for 7 GHz to 22 GHz
    • 12 dBm typical for 22 GHz to 40 GHz
  • IF frequency range: dc to 10
  • Passive, no dc bias required
  • Small size: 1.38 mm × 0.81 mm × 0.102 mm

Подробнее о продукте

The HMC774A is a general-purpose, gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), double balanced mixer chip that can be used as an upconverter or downconverter from 7 GHz to 40 GHz. This mixer requires no external components or matching circuitry.

The HMC774A provides excellent local oscillator (LO) to radio frequency (RF) and LO to intermediate frequency (IF) suppression due to optimized balun structures. The mixer operates well with LO drive levels of 13 dBm. The HMC774A is also available in surface-mount technology format as the HMC774ALC3B.

Applications

  • Point to point radios
  • Point to multipoint radios and very small aperture terminals (VSATs)
  • Test equipment and sensors
  • Military end use

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC774A-Die Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь