Обзор

Особенности и преимущества

  • Коэффициент усиления при преобразовании: 15 дБ, тип.
  • Подавление боковой полосы: 22 дБн, тип.
  • Точка компрессии выходной мощности на 1 дБ (P1dB) при максимальном усилении: 22 дБм, тип.
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу по выходу при максимальном усилении: 35 дБм, тип.
  • Развязка между портами гетеродина и РЧ: 4 дБ, тип.
  • Развязка между портами гетеродина и ПЧ: 9 дБ, тип.
  • Потери на отражение для порта РЧ: 20 дБ, тип.
  • Потери на отражение для порта гетеродина: 10 дБ, тип.
  • Потери на отражение для порта ПЧ: 20 дБ, тип.
  • 32-контактный корпус LCC с открытой теплоотводящей площадкой, 5 мм × 5 мм

Подробнее о продукте

HMC6505A – это компактная интегральная схема преобразователя с повышением частоты диапазона СВЧ на основе арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT). Компонент работает в диапазоне частот от 5.5 ГГц до 8.6 ГГц и выпускается в соответствующем требованиям RoHS корпусе. Преобразователь имеет коэффициент усиления при преобразовании в режиме слабого сигнала 15 дБ и обеспечивает подавление побочной боковой полосы на 22 дБн. HMC6505A включает в себя квадратурный (I/Q) смеситель, активный каскад гетеродина и усилитель с переменным коэффициентом усиления. Компонент имеет два входа смесителя, IF1 и IF2, и для выбора желаемой боковой полосы необходим внешний гибридный фазовращатель на 90°. Использование квадратурной топологии смесителя позволяет упростить требования к фильтрации нежелательной боковой полосы. HMC6505A имеет меньшие габариты по сравнению с альтернативными гибридными преобразователями и избавляет от необходимости в проволочных межсоединениях благодаря возможности применения технологий поверхностного монтажа.

HMC6505A выпускается в 32-контактном корпусе LCC (leadless chip carrier) с габаритами 5 мм × 5 мм и работает в температурном диапазоне от−40°C до +85°C. Также по запросу доступна оценочная плата HMC6505A.

Области применения

  • Радиолинии “точка-точка” и “точка-много точек”
  • Военные РЛС, системы радиоэлектронной борьбы и радиоразведки
  • Спутниковая связь
  • Датчики

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.