Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Conversion loss (downconverter): 11 dB typical
  • LO to RF isolation: 36.5 dB typical for 24 GHz to 30 GHz performance
  • Input IP3 (downconverter): 20 dBm typical
  • 12-terminal, RoHS compliant, 3 mm × 3 mm LCC package

Подробнее о продукте

The HMC329ALC3B is a general-purpose, double balanced mixer in a leadless, RoHS compliant, surface-mount technology (SMT) package that can be used as an upconverter or down-converter between 24 GHz and 32 GHz. This mixer is fabricated in a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC) process and requires no external components or matching circuitry. The HMC329ALC3B provides excellent local oscillator (LO) to radio frequency (RF) and LO to intermediate frequency (IF) suppression due to optimized balun preliminary structures. The mixer operates with LO amplitude above 9 dBm. The RoHS compliant HMC329ALC3B eliminates the need for wire bonding, allowing the use of surface-mount manufacturing techniques.

Applications

  • Microwave and very small aperture terminal (VSAT) radios
  • Test equipment
  • Military electronic warfare (EW)
  • Electronic countermeasure (ECM)
  • Command, control, communications, and intelligence (C3I)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC329ALC3B Обсуждения

HMC329ALC3B Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.