Обзор

Особенности и преимущества

  • High small signal gain: 20 dB typical
  • POUT: 41.5 dBm typical at PIN = 27 dBm
  • High PAE: 60% typical at PIN = 27 dBm
  • Instantaneous bandwidth: 0.01 GHz to 1.1 GHz across all frequencies
  • Supply voltage: VDD = 28 V at a quiescent current of 100 mA
  • Internal prematching
    • Simple and compact external tuning for optimal performance
  • 5 mm × 5 mm, 32-lead LFCSP

Подробнее о продукте

The HMC1099PM5E is a gallium nitride (GaN), broadband power amplifier delivering >10 W with up to 69% PAE across an instantaneous bandwidth of 0.01 GHz to 1.1 GHz, and with a ±0.5 dB typical gain flatness.

The HMC1099PM5E is ideal for pulsed or continuous wave (CW) applications, such as wireless infrastructure, radars, public mobile radios, and general-purpose amplification.

The HMC1099PM5E amplifier is externally tuned using low cost, surface-mount components and is available in a compact LFCSP package.

Multifunction pin names may be referenced by their relevant function only.

Applications

  • Extended battery operation for public mobile radios
  • Power amplifier stage for wireless infrastructures
  • Test and measurement equipment
  • Commercial and military radars
  • General-purpose transmitter amplification

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC1099PM5E Обсуждения

PDN of HMC8500LP5DE & HMC1114LP5DE
4 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC1099PM5E Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.