Триггеры

Analog Devices выпускает широкий ряд триггеров типа D и T. Представители этой линейки способны поддерживать скорости передачи данных до 43 Гбит/с и работать с тактовой частотой до 43 ГГц. Все наши микросхемы триггеров отвечают требованиям RoHS и доступны в корпусах для поверхностного монтажа с габаритами 3 × 3 или 4 × 4 мм.

Области применения:
• Последовательная передача данных
• Быстродействующие делители частоты
• Оборудование для тестирования широкополосных сетей
• Оборудование для автоматического тестирования радиосистем
• Системы цифровой логики
Таблица выбора продукта

Триггеры

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#FunctionData Rate
(max)
(bps)
Clock Input
(max)
(Hz)
Output Fall Time
(typ)
(s p-p)
Output Rise Time
(typ)
(s p-p)
Vout p-p
(typ)
(V p-p)
Vout p-p
(min)
(V p-p)
Vout p-p
(max)
(V p-p)
Power
(typ)
(W)
Vs
(typ)
(V)
Price (100-499)
($ US)
1HMC853 Flip-Flops 28G 28G 14p 15p 1.1 700m 1.3 240m -3.3 $163.82 (HMC853LC3)
2HMC953 Flip-Flops 14G 14G 20p 22p 1.16 600m 1.3 442m -3.3 $159.07 (HMC953LC4BTR)
3HMC747 Flip-Flops 14G 14G 20p 22p 1.1 700m 1.3 264m 3.3 $110.72 (HMC747LC3CTR)
4HMC841 Flip-Flops 43G 43G 12p 12p- 200m 850m 630m -3.3 $616.69 (HMC841LC4B)
5HMC749 Flip-Flops 26G 26G 17p 18p 1.1 600m 1.2 270m 3.3 $110.72 (HMC749LC3C)
6HMC729 Flip-Flops 26G 26G 17p 18p 1.1- 1.2 270m -3.3 $110.72 (HMC729LC3CTR)
7HMC727 Flip-Flops 14G 14G 17p 19p 1.1 1.1 1.3 260m -3.3 $110.72 (HMC727LC3CTR)
8HMC723LP3E Flip-Flops 13G 13G 17p 19p- 700m 1.3- -3.3 $61.38 (HMC723LP3E)
9HMC723LC3C Flip-Flops 13G 13G 17p 19p- 700m 1.3- -3.3 $110.72 (HMC723LC3C)
10HMC679 Flip-Flops 26G 26G 17p 18p 1.1 600m 1.3 270m -3.3 $110.72 (HMC679LC3C)