Логические устройства

В ассортименте логических устройств ADI имеются логические вентили, триггеры, буферы-разветвители, преобразователи кода без возврата к нулю в код с возвратом к нулю для различных высокоскоростных логических приложений, предъявляющих высокие требования к характеристикам. Логические устройства хорошо подходят для таких приложений, как автоматическое оборудование для испытания устройств радиочастотного диапазона, испытательное оборудование для широкополосных устройств, цифровые логические системы и измерительное оборудование, а также устройства для высокоскоростной передачи данных.

Logic Devices

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#FunctionData Rate
(max)
(bps)
Vs
(typ)
(V)
Clock Input
(max)
(Hz)
Power
(typ)
(W)
Vout p-p
(typ)
(V p-p)
Output Rise Time
(typ)
(s p-p)
Output Fall Time
(typ)
(s p-p)
Price (100-499)
($ US)
1LTC6955-1-- 3.3- 1.3----
2LTC6955-- 3.3- 1.3----
3HMC744 Fanout Buffers 14G 3.3 14G 290m 1.1 22p 20p $110.72 (HMC744LC3)
4HMC724 Fanout Buffers 14G -3.3 14G 300m 1.1 19p 18p $110.72 (HMC724LC3)
5HMC853 Flip-Flops 28G -3.3 28G 240m 1.1 15p 14p $163.82 (HMC853LC3)
6HMC850 Fanout Buffers 28G -3.3 20G 315m 1.1 16p 15p $163.84 (HMC850LC3TR)
7HMC720 Fanout Buffers 14G -3.3 14G 300m 1.1 19p 18p $61.38 (HMC720LP3E)
8HMC987 Fanout Buffers- 3.3 8G 0.7722 1.6 65 65 $10.64 (HMC987LP5ETR)
9HMC953 Flip-Flops 14G -3.3 14G 442m 1.16 22p 20p $159.07 (HMC953LC4BTR)
10HMC747 Flip-Flops 14G 3.3 14G 264m 1.1 22p 20p $110.72 (HMC747LC3CTR)
11HMC940 Fanout Buffers 13G -3.3 13G 440m 1.17 26p 25p $239.61 (HMC940LC4BTR-R5)
12HMC851 Logic Gates 28G -3.3 28G 241m 1.1 15p 14p $163.84 (HMC851LC3C)
13HMC844 Logic Gates 45G -3.3 25G 510m- 11p 10p $616.69 (HMC844LC4B)
14HMC843 Logic Gates 45G -3.3 25G 530m 0.9 10p 10p $616.69 (HMC843LC4B)
15HMC842 Fanout Buffers 45G -3.3 28G 465m 1.1 11p 11p $616.69 (HMC842LC4BTR-R5)
16HMC841 Flip-Flops 43G -3.3 43G 630m- 12p 12p $616.69 (HMC841LC4B)
17HMC749 Flip-Flops 26G 3.3 26G 270m 1.1 18p 17p $110.72 (HMC749LC3C)
18HMC746 Logic Gates 14G 3.3 14G 230m 1.1 22p 21p $110.72 (HMC746LC3C)
19HMC745 Logic Gates 13G 3.3 13G 240m 1.1 21p 19p $110.72 (HMC745LC3TR-R5)
20HMC729 Flip-Flops 26G -3.3 26G 270m 1.1 18p 17p $110.72 (HMC729LC3CTR)
21HMC726 Logic Gates 14G -3.3 14G 230m 1.1 19p 18p $110.72 (HMC726LC3CTR)
22HMC722LP3E Logic Gates 13G -3.3 13G 230m 1.1 19p 18p $61.38 (HMC722LP3E)
23HMC722LC3C Logic Gates 13G -3.3 13G 230m 1.1 19p 18p $110.72 (HMC722LC3C)
24HMC727 Flip-Flops 14G -3.3 14G 260m 1.1 19p 17p $110.72 (HMC727LC3CTR)
25HMC725 Logic Gates 14G -3.3 14G 230m 1.1 19p 18p $110.72 (HMC725LC3CTR-R5)
26HMC723LP3E Flip-Flops 13G -3.3 13G-- 19p 17p $61.38 (HMC723LP3E)
27HMC723LC3C Flip-Flops 13G -3.3 13G-- 19p 17p $110.72 (HMC723LC3C)
28HMC721LP3E Logic Gates 14G -3.3 14G 230m 1.1 19p 18p $61.38 (HMC721LP3E)
29HMC721LC3C Logic Gates 14G -3.3 14G 230m 1.1 19p 18p $110.72 (HMC721LC3C)
30HMC679 Flip-Flops 26G -3.3 26G 270m 1.1 18p 17p $110.72 (HMC679LC3C)