Устройства согласования сигналов канала данных

Устройства согласования сигналов представляют собой независимые от протоколов и скоростей передачи данных продукты, предназначенные для минимизации пагубных эффектов от потерь и рассеяния в каналах, которые могут быть вызваны различными средами передачи, включая объединительные магистрали и оптоволоконные сети. Микросхемы согласования сигналов могут использоваться как в каналах передачи, так и в каналах приема, чтобы улучшить качество сигнала. При использовании на передающей стороне эти устройства позволяют изменять параметры предыскажения, а на стороне приема они реализуют конфигурируемый метод выравнивания сигнала для искаженных и ослабленных сигналов.

Устройства согласования сигналов канала данных

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device ArchitectureVs
(typ)
(V)
Power
(typ)
(W)
Data Rate
(max)
(bps)
Equalization Type# of ChannelsPrice (100-499)
($ US)
1HMC7545 Signal Conditioner 2.5 340m 14.2G Feed Forward Equalizer (FFE) 4 $39.48 (HMC7545ABLP47E)
2HMC6545 Linear Equalizer 3.3 430m 32G Continuous Time Linear Equalizer (CTLE) 2 $339.36 (HMC6545LP5E)