Управление каналом передачи данных

Линейка продукции ADI для управления каналом передачи данных включает в себя формирователи сигналов канала передачи данных, цифровые матричные коммутаторы, преобразователи уровня, сериализаторы/десериализаторы и мультиплексоры, усилители выборки-хранения, обеспечивающие соответствие строгим требованиям современных систем высокоскоростной передачи данных. Продукты для комплексных решений от ADI легко интегрировать в любую электрическую схему с одним источником питания, одновременно обеспечивая низкий уровень джиттера, высокий размах сигнала на выходе и быстрое время нарастания/спада.

Управление каналом передачи данных

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#FunctionData Rate
(max)
(bps)
Vs
(typ)
(V)
Power
(typ)
(W)
Price (1000+)
($ US)
1HMC7545 Signal Conditioner 14.2G 2.5 340m-
2ADN4612 Crosspoint Switch 11.3G- 150m $27.95 (ADN4612ACPZ)
3HMC6545 Signal Conditioner 32G 3.3 430m-
4HMC1061 Track and Hold-- 2.34-
5HMC1027- 14.2G 1.8--
6HMC760 Track and Hold-- 1.42-
7HMC661 Track and Hold-- 1.59-
8ADN4605 Crosspoint Switch 4.25G- 130m $89.97 (ADN4605ABPZ)
9HMC958 Selector Mux/De-Mux 14G -3.3 294m-
10HMC955 Serializer/De-Serializer 32G -3.3--
11HMC954 Serializer/De-Serializer 32G -3.3--
12HMC858 Selector Mux/De-Mux 14G -3.3 221m-
13HMC857 Crosspoint Switch 14G -3.3--
14HMC855 Serializer/De-Serializer 28G -3.3--
15HMC854 Serializer/De-Serializer 28G -3.3--
16HMC848 Serializer/De-Serializer 45G 3.3--
17HMC847 Serializer/De-Serializer 36G 3.3--
18ADN4604 Crosspoint Switch 4.25G- 130m $29.65 (ADN4604ASVZ)
19AD8155 Buffer Mux/Demux 6.5G-- $17.46 (AD8155ACPZ)
20HMC748 Selector Mux/De-Mux 14G 3.3 250m-
21ADN4600 Crosspoint Switch 4.25G- 125m $13.85 (ADN4600ACPZ)
22AD8158 Buffer Mux/Demux 6.5G- 115m $19.76 (AD8158ACPZ)
23ADN8102 Crosspoint Switch 3.75G- 125m $15.06 (ADN8102ACPZ)
24HMC728 Selector Mux/De-Mux 14G -3.3 250m-
25HMC678 Selector Mux/De-Mux 13G -3.3 250m-
26AD8156 Crosspoint Switch 6.25G- 175m-
27AD8153 Buffer Mux/Demux 3.2G- 100m $5.69 (AD8153ACPZ)
28ADG3301 Level Translation 50M-- $0.48 (ADG3301BKSZ-REEL7)
29ADG3123 Level Translation 200k-- $2.40 (ADG3123BRUZ)
30AD8159 Buffer Mux/Demux 3.2G- 125m $12.45 (AD8159ASVZ)
31ADG3300 Level Translation 50M-- $1.67 (ADG3300BRUZ)
32ADG3308 Level Translation 50M-- $1.67 (ADG3308BCPZ-REEL)
33ADG3304 Level Translation 50M-- $1.00 (ADG3304BCBZ-REEL7)
34ADG3248 Level Translation, Serializer/De-Serializer 1.244G 3.3- $0.70 (ADG3248BKSZ-REEL7)
35ADG3243 Level Translation 1.5G-- $0.70 (ADG3243BRJZ-REEL7)
36ADG3242 Level Translation 1.5G-- $0.70 (ADG3242BRJZ-REEL7)
37ADG3241 Level Translation 1.5G-- $0.54 (ADG3241BKSZ-500RL7)
38ADG3247 Level Translation 1.244G-- $1.39 (ADG3247BRUZ)
39ADG3246 Level Translation 1.244G-- $0.88 (ADG3246BCPZ)
40ADG3245 Level Translation 1.244G-- $0.84 (ADG3245BCPZ)
41ADG3233 By-Pass SW, Level Translation 10M-- $0.68 (ADG3233BRMZ)
42ADG3231 Level Translation 10M-- $0.54 (ADG3231BRJZ-REEL7)
43AD8152 Crosspoint Switch 3.2G- 60m $144.89 (AD8152JBPZ)
44ADG3257 Level Translation, Serializer/De-Serializer 933M 3.3- $0.72 (ADG3257BRQZ)
45AD8151 Crosspoint Switch 3.2G- 82.5m-
46AD8150 Crosspoint Switch 1.5G- 82.5m-