ЦАП для промышленного интерфейса 4-20 мА

Линейка передовых промышленных цифро-аналоговых преобразователей компании Analog Devices позволяет решить задачу повышения точности, надежности и общей функциональности системы при одновременном уменьшении форм-фактора и рассеиваемой мощности. Предлагаемые продукты обеспечивают широкий выбор программируемых диапазонов выходного сигнала, от стандартного диапазона 4–20 мА для передачи информации через интерфейс токовой петли до диапазона ±10 В для управления приводящими элементами. Они упрощают проектирование промышленных систем, обеспечивая широкие возможности управления и расширенный набор интегрированных средств диагностики для максимального увеличения срока безотказной работы системы. Кроме того, промышленные преобразователи Analog Devices избавляют от необходимости в дорогостоящих процедурах калибровки, необходимых при использовании некоторых традиционных дискретных архитектур.

Industrial Solution DACs

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Converter Primary Function# of ChannelsResolution
(bits)
DAC TypeCurrent Output RangesTUE Iout
(typ)
(%)
Vref SourceTemp RangeFeaturesVs TypeUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD5755Reference Circuit Available 4-20 Loop Interface 4 16 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.009 Int/Ext -40 to 105°C 4-20ma, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Dual $13.65
2AD5737 4-20 Loop Interface 4 12 Current Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.022 Int/Ext -40 to 105°C 4-20ma, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Single $8.93
3AD5735 4-20 Loop Interface 4 12 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.022 Int/Ext -40 to 105°C 4-20ma, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Dual $10.85
4AD5757 4-20 Loop Interface 4 16 Current Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.009 Int/Ext -40 to 105°C 4-20ma, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Single $13.65
5AD5755-1Reference Circuit Available 4-20 Loop Interface 4 16 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.009 Int/Ext -40 to 105°C 4-20ma, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Dual $15.88
6AD5421Reference Circuit Available 4-20 Loop Interface 1 16 Current Out 3.2 to 24 mA, 3.8 to 21 mA, 4 to 20 mA 0.064 Int/Ext -40 to 105°C 4-20ma, Double-Buffered, LDAC Pin, Loop Powered, On Chip Temp Sensor, Read-Back, SDO Pin Single $4.85
7AD5422Reference Circuit Available 4-20 Loop Interface 1 16 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.08 Int/Ext -40 to 105°C 4-20ma, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Dual $5.77
8AD5420Reference Circuit Available 4-20 Loop Interface 1 16 Current Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.08 Int/Ext -40 to 85°C 4-20ma, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Single $5.10
9AD5412 4-20 Loop Interface 1 12 Current Out, Voltage Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.08 Int/Ext -40 to 105°C 4-20ma, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Dual $4.51
10AD5410 4-20 Loop Interface 1 12 Current Out 0 to 20 mA, 0 to 24 mA, 4 to 20 mA 0.08 Int/Ext -40 to 85°C 4-20ma, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin Single $3.86
11AD421 4-20 Loop Interface 1 16 Current Out 4 to 20 mA- Int/Ext -40 to 85°C 4-20ma, Loop Powered Single $7.51
12AD693 4-20 Loop Interface 1- Current Out 0 to 20 mA, 4 to 20 mA 0.25- -40 to 85°C 4-20ma, Loop Powered Single $10.39