Быстродействующие ЦАП

Быстродействующие цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) позволяют разработчикам создавать высокопроизводительные решения для синтеза сигналов в передатчиках с оптимальными стоимостью, габаритами, потребляемой мощностью, характеристиками преобразования и надежностью. Компания Analog Devices имеет самую большую в отрасли линейку быстродействующих цифро-аналоговых преобразователей, включая широкополосные компоненты для схем высокой частоты (ВЧ), компоненты для обработки сигнала на промежуточной частоте (ПЧ) и универсальные компоненты для формирования сигналов в основной полосе частот. Продукты этой линейки широко применяются в проводной и беспроводной связи, измерительной технике, радиолокации, военной электронике и других областях.
Таблица выбора продукта

A/D & D/A Converter Combinations

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#ChannelsVin RangeDAC OutputsVout RangeADC DNL
(max)
(LSBs)
ADC INL
(max)
(LSBs)
Bits
(bits)
Output Data FormatDAC Resolution
(bits)
DAC DNL
(max)
(LSBs)
DAC INL
(max)
(LSBs)
Cross Talk
(typ)
(dB)
AutomotiveUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD7293 4 0 to 5V 8 -5 to 0V, 0 to 5V 1 1 12 SPI 12 1 3 -95 No $9.49
2AD5593RReference Circuit Available 8 0 to 5V 8 0 to 5V 1 2 12 Serial 12 1 1 -95 No $3.25
3AD5592RReference Circuit Available 8 0 to 5V 8 0 to 5V 1 2 12 Serial 12 1 1 -95 No $3.25
4AD7294-2 2 0 to 5V 4 0 to 5V 0.99 1.5 12 I2C 12 1 3 -90 No-
5AD7292 8 0 to 5V 4 0 to 5V 0.6 0.99 10 SPI 10 0.3 1 -80 No $3.92
6AD5590 16 0 to 5V 16 0 to 5V 1.5 1 12 Serial 12 0.25 3 -82 No $20.09
7AD7294 6 0 to 5V 4 0 to 5V 0.99 1.5 12 I2C 12 1 3 -90 No $10.12
8ADT7517 4 0 to 5V 4 0 to 5V-- 10 I2C, SPI 10 0.5- -75 No $3.80
9ADT7516- 0 to 5V 4 0 to 5V-- 10 I2C, SPI 12 0.9- -75 No $4.68