ПЕРЕЧЕНЬ НОВИНОК

Компания Analog Devices часто учитывает разнообразные пожелания клиентов и представляет новые разработки на сайте analog.com.
Ниже перечислены новинки заRss

Цифро-аналоговые преобразователи (11)

  • AD5535B Рекомендовано для новых разработок 32-Channel, 14-Bit DAC with Full-Scale Output Voltage Programmable from 50 V to 200 V
  • AD5687R Рекомендовано для новых разработок Dual, 12-Bit nanoDAC+™ with 2 ppm/°C On-Chip Reference and SPI Interface
  • AD5689 Рекомендовано для новых разработок Dual, 16-Bit nanoDAC+™ with SPI Interface
  • AD5687 Рекомендовано для новых разработок Dual, 12-Bit nanoDAC+™ with SPI Interface
  • AD5313R Рекомендовано для новых разработок Dual, 10-Bit nanoDAC® with 2 ppm/°C Reference, SPI Interface
  • AD5338R Рекомендовано для новых разработок Dual 10-Bit nanoDAC® with 2 ppm/°C Reference, I2C Interface
  • AD5697R Рекомендовано для новых разработок Dual 12-Bit nanoDAC+™ with 2 ppm/°C Reference, I2C Interface
  • AD5689R Рекомендовано для новых разработок Dual, 16-Bit nanoDAC+™ with 2 ppm/°C On-Chip Reference and SPI Interface
  • AD9119 Рекомендовано для новых разработок 11-Bit, 5.6 GSPS, RF Digital-to-Analog Converter
  • AD9129 Рекомендовано для новых разработок 14-Bit, 5.6 GSPS, RF Digital-to-Analog Converter
  • AD9102 Рекомендовано для новых разработок Low Power, 14 Bit, 180MSPS, Digital to Analog Converter and Waveform Generator
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть