Цифровые синтезаторы сигналов (DDS)

Компания Analog Devices является лидером в производстве ИМС полнофункциональных синтезаторов прямого цифрового синтеза, таких как интегрированные компараторы, ОЗУ, схемы ФАПЧ, смесители и регистры, обладающих разнообразными дополнительными функциями, что делает их идеальным решением для построения синтезатора сетки частот с быстрой перестройкой в различных системах, от систем связи до испытательного оборудования и радиолокационных систем.
Таблица выбора продукта

Цифровые синтезаторы сигналов (DDS)

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device Primary FunctionClock Input
(max)
(Hz)
DAC Resolution
(bits)
# of ChannelsTuning Word WidthPower
(typ)
(W)
Amplitude Tuning ControlSweep AccumulatorRef Clock Multiplier on ChipIout FS
(max)
(A)
Price (1000+)
($ US)
1AD9102 DDS, Waveform Generator 180M 14 1 24 96m No No No 4m $12.35 (AD9102BCPZRL7)
2AD9106 DDS, Waveform Generator 80M 12 4 24 315m No No No 8m $15.00 (AD9106BCPZ)
3AD9915 DDS 2.5G 12 1 32 2.2 Yes Yes Yes 20.48m $108.38 (AD9915BCPZ)
4AD9914 DDS 3.5G 12 1 32 2.4 Yes Yes Yes 20.48m $135.58 (AD9914BCPZ)
5AD9838 DDS, Waveform Generator 16M 10 1 28 15.18m Yes No No 3m $2.10 (AD9838ACPZ-RL)
6AD9837 DDS, Waveform Generator 16M 10 1 28 12.21m Yes No No 3m $1.65 (AD9837ACPZ-RL)
7AD9913Reference Circuit Available DDS 250M 10 1 32 50m Yes Yes Yes 4.6m $10.06 (AD9913BCPZ-REEL7)
8AD9912Reference Circuit Available DDS 1G 14 1 48 637m No No Yes 30m $38.83 (AD9912ABCPZ)
9AD9910Reference Circuit Available DDS 1G 14 1 32 715m Yes Yes Yes 30m $36.39 (AD9910BSVZ)
10AD9911Reference Circuit Available DDS 500M 10 1 32 241m Yes Yes Yes 10m $17.78 (AD9911BCPZ)
11AD5932 DDS, Waveform Generator 50M 10 1 24 20.26m No No No 4m $4.27 (AD5932YRUZ)
12AD5930 DDS, Waveform Generator 50M 10 1 24- No No No 4m $6.57 (AD5930YRUZ)
13AD9958Reference Circuit Available DDS 500M 10 2 32 350m Yes Yes Yes 10m $22.57 (AD9958BCPZ)
14AD5933Reference Circuit Available DDS, Impedence Calculator-DDS core 16.776M 12 1 27 33m Yes No Yes- $7.47 (AD5933WYRSZ-REEL7)
15AD9959Reference Circuit Available DDS 500M 10 4 32 580m Yes Yes Yes 10m $38.72 (AD9959BCPZ-REEL7)
16AD5934Reference Circuit Available DDS, Impedence Calculator-DDS core 16.776M 12 1 27 33m Yes No Yes- $4.53 (AD5934YRSZ)
17AD9956 DDS 400M 14 1 48 400m No Yes Yes 15m $18.87 (AD9956YCPZ)
18AD9540----- 400m---- $14.40 (AD9540BCPZ)
19AD9953 DDS 400M 14 1 32 162m Yes Yes Yes 15m $16.90 (AD9953YSVZ)
20AD9952 DDS 400M 14 1 32 162m Yes Yes Yes 15m $16.95 (AD9952YSVZ)
21AD9951 DDS 400M 14 1 32 162m Yes Yes Yes 15m $15.04 (AD9951YSVZ)
22AD9859 DDS 400M 10 1 32 162m Yes Yes Yes 15m $12.43 (AD9859YSVZ)
23AD9954Reference Circuit Available DDS 400M 14 1 32 162m Yes Yes Yes 15m $18.87 (AD9954YSVZ-REEL7)
24AD9858Reference Circuit Available DDS 1G 10 1 32 2 No Yes Yes 40m $55.14 (AD9858BSVZ)
25AD9834Reference Circuit Available DDS, Waveform Generator 75M 10 1 28 19.14m Yes No No 3m $5.16 (AD9834BRUZ)
26AD9833 DDS, Waveform Generator 25M 10 1 28 14.85m Yes No No 3m $4.12 (AD9833BRMZ-REEL7)
27AD9851 DDS 180M 10 1 32 555m No No Yes 20m $14.92 (AD9851BRSZ)
28AD9835 DDS 50M 10 1 32 73.5m Yes No No 4.75m $6.40 (AD9835BRUZ-REEL7)
29AD9832 DDS 25M 10 1 32 87.5m Yes No No 4.5m $5.57 (AD9832BRUZ-REEL)
30AD9831 DDS 25M 10 1 32 40m Yes No No 5m $6.96 (AD9831ASTZ)
31AD9850 DDS 125M 10 1 32 380m No No Yes 20m $13.35 (AD9850BRSZ)
32AD9830 DDS 50M 10 1 32 250m Yes No No 20m $14.26 (AD9830ASTZ)