Микросхемы временной задержки

Микросхемы временной задержки компании Analog Devices имеют ширину полосы модуляции с регулировкой задержки до 2,5 ГГц, а некоторые компоненты ассортимента данной продукции имеют непрерывный диапазон регулирования задержки от 0 пс до 70 пс. Монотонная компенсация задержки обеспечивает стабильную работу как при изменении напряжения питания, так и при изменении температуры.

Области применения:
• Высокоскоростная последовательная логика
• Восстановление тактовой частоты и данных
• Широкополосные средства измерения и испытаний
• Синтезаторы частоты
• Согласование во временном диапазоне
Таблица выбора продукта

Time Delays

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#RF Primary FunctionData Rate
(max)
(bps)
Clock Input
(max)
(Hz)
Rise Time
(typ)
(s p-p)
Deterministic Jitter
(s p-p)
Power
(typ)
(W)
Vs
(typ)
(V)
Fall Time
(typ)
(s p-p)
US Price 100 to 499
($ US)
1HMC911 Time Delays 32G 24G 15p 6p 1600m 3.3 14p $340.54 (HMC911LC4BTR)
2HMC877 Analog Control Phase Shifters, Time Delays 8G 23G 10p- 627m 3.3 11p $218.99 (HMC877LC3)
3HMC910 Time Delays 32G 24G 14p 6p 1450m 3.3 14p $320.97 (HMC910LC4B)
4HMC856 Time Delays 28G 28G 20p 2p 610m -3.3 18p $166.48 (HMC856LC5TR)