Генераторы сигналов

Генераторы сигналов компании Analog Devices представляют собой идеальное решение для таких приложений, как беспроводной интерфейс HDMI, СВЧ и КВЧ радиосистемы и сенсорное оборудование. Эти продукты обеспечивают чистый сигнал, широкий диапазон частот и высокую выходную мощность для различных приложений, при этом они обладают лучшей функциональностью и лучшими характеристиками по сравнению с другими генераторами сигналов в своем классе. Наши устройства работают с частотами до 70 ГГц, и среди них есть как настольные, так и портативные варианты для обеспечения больших возможностей в процессе разработки.
Таблица выбора продукта

Генераторы сигналов

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Clock FunctionOutput Frequency
(min)
(Hz)
Frequency Resolution
(Hz)
Pout RF Max
(typ)
(dBm)
Specified at Freq
(Hz)
Phase Noise @ 100k
(dBc/Hz)
1HMC-T2270 Signal Generator 10M 1 20 40G 87
2HMC-T2240 Signal Generator 10M 1 19 20G 93
3HMC-T2220B Signal Generator 10M 1 25 10G 99
4HMC-T2220 Signal Generator 10M 1 25 10G 99