Делители тактовой частоты

Делители частоты компании Analog Devices отличаются сверхнизким уровнем шума и малым энергопотреблением, что позволяет разрабатывать более эффективные проекты. Наши устройства имеют возможность реализовывать коэффициенты деления 1/2/4/8/16/32 и обладают функцией сброса, которая дает возможность получить тактовые частоты вплоть до 26 ГГц. Все они имеют соответствующие стандарту RoHS корпуса и работают от напряжения питания –3,3 В.

Области применения:
• Высокочастотные делители частоты
• Синтез тактовых частот
• Схемы фазовой автоподстройки
• Широкополосные системы испытания и измерения
• Тракты базовых станций с цифровым предыскажением
• Автоматизированное испытательное оборудование
Таблица выбора продукта

Делители тактовой частоты

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Freq Output Divide ByClock FunctionOn-Chip VCO or DCOOutput Frequency
(max)
(Hz)
Output LogicClock FeaturesVs
(typ)
(V)
Jitter Random RMS
(typ)
(s p-p)
Price (100-499)
($ US)
1HMC959 4 Divider No 26G CML Reset -3.3 0.09p $116.23 (HMC959LC3)
2HMC859 8 Divider No 26G CML Reset -3.3 90f $116.23 (HMC859LC3)