Распределение тактовых сигналов

Компания Analog Devices предлагает продукты для формирования и распределения тактовых сигналов, предназначенные для применения в инфраструктуре беспроводных сетей, измерительном оборудовании, широкополосной связи, автоматизированном испытательном оборудовании и других областях, где требуется очень малое дрожание фазы сигнала – на уровне менее пикосекунд. Эти компоненты идеально подходят для синхронизации быстродействующих аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей (АЦП и ЦАП). Выпускаемые компанией Analog Devices ИМС формирования и распределения тактовых сигналов включают в себя схемы ФАПЧ, делители частоты, функции регулировки фазового сдвига, а также выходные драйверы, которые интегрированы в одном миниатюрном корпусе.
Таблица выбора продукта

Распределение тактовых сигналов

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart## OutputsClock FunctionInterfaceOn-Chip VCO or DCOOutput Frequency
(max)
(Hz)
Output LogicPower
(typ)
(W)
Ref Clock
(max)
(Hz)
Ref Clock
(min)
(Hz)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1LTC6955-1 11 Distribution SPI No 7.5G CML 1.3---
2LTC6955 11 Distribution SPI No 7.5G CML 1.3---
3LTC6953 11 Distribution SPI No 4.5G CML 2---
4AD9576 11 Distribution, Generation I²C, Pin Select, Serial, SPI PLL on Chip; VCO, Yes 1.25G HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS 619m 325M 8k $3.45 (AD9576BCPZ)
5HMC6832 8 Distribution Pin Select-- CML, CMOS, LVDS, LVPECL 1 3.5G 10M-
6HMC7043 14 Distribution SPI No 3.2G CML, LVPECL 1.5 6G 200M-
7LTC6954-4 3 Distribution SPI No 1.4G LVPECL 930m 1.4G 0 $7.50 (LTC6954IUFF-4#PBF)
8LTC6954-3 3 Distribution SPI No 1.4G LVPECL 930m 1.4G 0 $7.50 (LTC6954IUFF-3#PBF)
9LTC6954-2 3 Distribution SPI No 1.4G LVPECL 930m 1.4G 0 $7.50 (LTC6954IUFF-2#PBF)
10LTC6954-1 3 Distribution SPI No 1.4G LVPECL 990m 1.4G 0 $8.25 (LTC6954IUFF-1#PBF)
11LTC6950 5 Distribution, Generation SPI PLL on Chip 1.4G CMOS, LVDS, LVPECL 1.3 250M 0 $9.95 (LTC6950IUHH#PBF)
12LTC6957-4 2 Clock Buffer- No 300M Complementary CMOS 59.4m 300M- $3.60 (LTC6957IMS-4#PBF)
13LTC6957-3 2 Clock Buffer- No 300M In Phase CMOS 59.4m 300M- $3.60 (LTC6957IDD-3#PBF)
14LTC6957-2 2 Clock Buffer- No 300M LVDS 59.4m 300M- $3.60 (LTC6957IMS-3#PBF)
15LTC6957-1 2 Clock Buffer- No 300M LVPECL 59.4m 300M- $3.60 (LTC6957IMS-1#PBF)
16AD9508 4 Distribution I²C, Pin Select, Serial No 1.65G CMOS, HSTL, LVDS 500m 1.65G 0M $3.98 (AD9508BCPZ-REEL7)
17HMC1035 1 Distribution, Generation SPI Yes 2500M CML 0.57 350--
18HMC988 1 Distribution, Generation SPI No 4G LVPECL 0.2244 4G 0-
19HMC1033 1 Distribution, Generation SPI Yes 550M CML 0.64 350--
20HMC1034 1 Distribution, Generation SPI Yes 3000M CML 0.86 350--
21HMC1032 1 Distribution, Generation SPI Yes 350M CML 0.86 350--
22HMC1031 1 Distribution, Generation SPI No 500M- 0.005 140--
23HMC987 9 Distribution Parallel, SPI No 8G LVPECL 0.7722---
24ADN4670 10 Distribution Serial No 1.1G LVDS 350m 1.1G 30M $4.75 (ADN4670BSTZ-REEL7)
25ADCLK944 4 Distribution Serial No 7G LVPECL 525m 7G 0M $3.20 (ADCLK944BCPZ-R7)
26ADCLK950 10 Distribution Pin Select, Serial No 4.8G LVPECL 1.4 4.8G 0M $5.50 (ADCLK950BCPZ)
27ADCLK948Reference Circuit Available 8 Distribution Pin Select, Serial No 4.8G LVPECL 1.2 4.8G 0M $5.00 (ADCLK948BCPZ-REEL7)
28ADCLK846Reference Circuit Available 6 Distribution Pin Select No 1.2G CMOS, LVDS 180m 1.2G 0M $4.00 (ADCLK846BCPZ-REEL7)
29ADCLK954 12 Distribution Pin Select No 4.8G LVPECL 1.6 4.8G 0M $6.50 (ADCLK954BCPZ)
30ADCLK946 6 Distribution Pin Select No 4.8G LVPECL 1 4.8G 0M $4.15 (ADCLK946BCPZ)
31ADCLK854 12 Distribution Pin Select No 1.2G CMOS, LVDS 325m 1.2G 0M $4.75 (ADCLK854BCPZ-REEL7)
32ADCLK925Reference Circuit Available 2 Distribution- No 6G ECL, LVPECL, PECL 325m 7.5G 0M $5.35 (ADCLK925BCPZ-R7)
33AD9515Reference Circuit Available 2 Distribution Pin Select No 1.6G CMOS, LVDS, LVPECL 405m 1.6G 0M $4.95 (AD9515BCPZ)
34AD9513Reference Circuit Available 3 Distribution Pin Select No 800M CMOS, LVDS 605m 1.6G 0M $5.61 (AD9513BCPZ)
35AD9514Reference Circuit Available 3 Distribution Pin Select No 1.6G CMOS, LVDS, LVPECL 525m 1.6G 0M $5.61 (AD9514BCPZ-REEL7)