Генерация и распределение тактового сигнала

Компания Analog Devices предлагает продукты для формирования и распределения тактовых сигналов, предназначенные для применения в инфраструктуре беспроводных сетей, измерительном оборудовании, широкополосной связи, автоматизированном испытательном оборудовании и других областях, где требуется очень малое дрожание фазы сигнала – на уровне менее пикосекунд. Эти компоненты идеально подходят для синхронизации быстродействующих аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей (АЦП и ЦАП). Выпускаемые компанией Analog Devices ИМС формирования и распределения тактовых сигналов включают в себя схемы ФАПЧ, делители частоты, функции регулировки фазового сдвига, а также выходные драйверы, которые интегрированы в одном миниатюрном корпусе.

Генерация и распределение тактового сигнала

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart## OutputsClock FunctionInterfaceOn-Chip VCO or DCOOutput Frequency
(max)
(Hz)
Output LogicPower
(typ)
(W)
Ref Clock
(min)
(Hz)
Ref Clock
(max)
(Hz)
1AD9544 10 Generation, Synchronization I²C, Serial, SPI Yes 500M CML, HCSL, LVDS 560m 1 750M
2AD9543 10 Generation, Synchronization I²C, Serial, SPI Yes 500M CML, HCSL, LVDS 560m 2k 750M
3LTC6955-1 11 Distribution SPI No 7.5G CML 1.3--
4LTC6955 11 Distribution SPI No 7.5G CML 1.3--
5LTC6953 11 Distribution SPI No 4.5G CML 2--
6LTC6952 11 Generation, Synchronization SPI- 4.5G CML 2.6 1M 500M
7AD9542 10 Generation, Synchronization I²C, Serial, SPI Yes 500M CML, HCSL, LVDS 560m 2k 750M
8AD9545 10 Generation, Synchronization I²C, Serial, SPI Yes 500M CML, HCSL, LVDS 560m 1 750M
9AD9576 11 Distribution, Generation I²C, Pin Select, Serial, SPI Yes 1.25G CMOS, HCSL, HSTL, LVDS 619m 8k 325M
10LTC6951-1 5 Distribution, Generation SPI Yes 2.7G CML, LVDS 1.1 1M 425M
11LTC6951 5 Distribution, Generation SPI Yes 2.5G CML, LVDS 1.1 1M 425M
12HMC6832 8 Distribution Pin Select No- LVDS, LVPECL 1 10M 3.5G
13AD9530 4 Generation Serial Yes 2.7G CML 2.3 6M 800M
14HMC7043 14 Distribution SPI No 3.2G CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL 1.5 200M 6G
15HMC7044 14 Generation SPI Yes 3.2G CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL 3.4 0.00015M 3.2G
16AD9531 24 Generation Pin Select, SPI Yes 400M CMOS, HSTL, LVDS 600m 9.5M 260M
17LTC6954-4 3 Distribution SPI No 1.4G LVPECL 930m 0 1.4G
18LTC6954-3 3 Distribution SPI No 1.4G LVPECL 930m 0 1.4G
19LTC6954-2 3 Distribution SPI No 1.4G LVPECL 930m 0 1.4G
20LTC6954-1 3 Distribution SPI No 1.4G LVPECL 990m 0 1.4G
21AD9578 4 Generation Serial, SPI Yes 919M HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL 618m 20M 60M
22AD9574 7 Generation Pin Select Yes 312.5M CMOS, HCSL, HSTL, LVDS 569m 19.44M 25M
23AD9528 14 Generation I²C, Serial, SPI Yes 1.25G HSTL, LVDS 1.675- 400M
24AD9554-1 4 Synchronization I²C, Serial, SPI Yes 941M HCSL, LVDS, LVPECL 920m 2k 1G
25AD9554 8 Synchronization I²C, Serial, SPI Yes 941M HCSL, LVDS, LVPECL 940m 2k 1G
26LTC6950 5 Distribution, Generation SPI PLL on Chip 1.4G CMOS, LVDS, LVPECL 1.3 0 250M
27LTC6957-4 2 Clock Buffer- No 300M Complementary CMOS 59.4m- 300M
28LTC6957-3 2 Clock Buffer- No 300M In Phase CMOS 59.4m- 300M
29LTC6957-2 2 Clock Buffer- No 300M LVDS 59.4m- 300M
30LTC6957-1 2 Clock Buffer- No 300M LVPECL 59.4m- 300M
31AD9508 4 Distribution I²C, Pin Select, Serial No 1.65G CMOS, HSTL, LVDS 500m 0M 1.65G
32AD9525 8 Generation Serial, SPI No 3.6G CMOS, LVPECL 1.2 0M 500M
33HMC1035 1 Distribution, Generation SPI Yes 2500M LVDS, LVPECL 0.57- 350
34AD9559 4 Synchronization I²C, Serial, SPI Yes 1.25G HSTL, LVDS 710m 2k 1.25G
35HMC988 1 Distribution, Generation SPI No 4G LVPECL 0.2244 0 4G
36HMC1033 1 Distribution, Generation SPI Yes 550M LVDS, LVPECL 0.64- 350
37HMC911 1 Delay Pin Select No 24G- 1600m- 24G
38HMC1034 1 Distribution, Generation SPI Yes 3000M CML 0.86- 350
39HMC1032 1 Distribution, Generation SPI Yes 350M CML 0.86- 350
40HMC1031 1 Distribution, Generation SPI No 500M- 0.005- 140
41AD9577 4 Generation I²C Yes 637.5M CMOS, LVDS, LVPECL 1 19.44M 54M
42AD9558 6 Synchronization I²C, Pin Select, Serial, SPI Yes 1.25G CMOS, HSTL, LVDS 740m 2k 1.25G
43AD9557 2 Synchronization I²C, Pin Select, Serial, SPI Yes 1.25G CMOS, HSTL, LVDS 550m 2k 1.25G
44HMC987 9 Distribution Parallel, SPI No 8G LVPECL 0.7722--
45HMC959 1 Divider Pin Select No 26G CML 281m--
46HMC877 1 Delay Pin Select No 23G- 627m 8G 23G
47HMC859 1 Divider Pin Select No 26G CML 320m--
48AD9550 2 Generation Pin Select Yes 810M CMOS, LVDS, LVPECL 450m 8k 200M
49AD9523-1 14 Generation I²C, Serial, SPI Yes 1G HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL 898m- 400M
50AD9524 6 Generation I²C, Serial, SPI Yes 1G HSTL, LVCMOS, LVDS, LVPECL 559m 42M 400M