ПЧ/ВЧ приемники

ПЧ и ВЧ приемники предназначены для приложений инфраструктуры связи. Широкая полоса пропускания и высокая частота дискретизации позволяют реализовать блок оцифровки сигнала ближе к антенне. Поддерживаются различные архитектуры приемника, такие как приемники с нулевой ПЧ, приемники с дискретизацией сигналов от ПЧ до прямого преобразования ВЧ сигналов, а имеющийся на кристалле модуль цифровой обработки сигналов может использоваться для снижения требований к ПЛИС типа FPGA или цифровым специализированным микросхемам (ASIC), а также для упрощения аналоговой фильтрации.
Таблица выбора продукта

IF/RF Receivers

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#RF Primary FunctionResolution
(bits)
Sample Rate
(max)
(SPS)
# Rx ChannelsRF FeaturesFreq Response
(min)
(Hz)
Freq Response
(max)
(Hz)
IF/Channel BW
(max)
(Hz)
IF/RF Noise Density
(typ)
(dBFS/Hz)
Power
(typ)
(W)
Data Output FormatsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD6684 IF Rx 14 500M 4 High Speed, Integrated DDC, Integrated NSR, JESD204B Interface, VDR, Wireless Infrastructure 0 1.4G 135M -151.5 1.68 JESD204B $488.75
2AD6679 IF Rx 14 500M 2 Integrated DDC, NSR, Rx, VDR, Wireless Infrastructure 0 2G 135M -153 2.2 LVDS $272.00
3AD6676 IF Rx 16 3.2G 1 Integrated DDC, Internal PLL, JESD204B Interface, Precision, Rx, Wireless Infrastructure 70M 450M 160 -159 1.2 JESD204B $145.00
4AD6674-750 IF Rx 14 750M 2 Integrated DDC, NSR, Rx, VDR, Wireless Infrastructure 0 2G 375M -153 2.8 JESD204B $369.75
5AD6674-500 IF Rx 14 500M 2 Integrated DDC, NSR, Rx, VDR, Wireless Infrastructure 0 2G 250M -153 2.2 JESD204B $272.00
6AD6674-1000 IF Rx 14 1G 2 Integrated DDC, NSR, Rx, VDR, Wireless Infrastructure 0 2G 500M -154 3.3 JESD204B $584.38
7AD6677 IF Rx 11 250M 1 JESD204B Interface, Rx, Wireless Infrastructure 0 400M 80 -154 500m JESD204B $44.20
8AD6673 IF Rx 11 250M 2 Integrated NSR, Rx, Wireless Infrastructure 0 400M 80M -154 837m JESD204B $74.80
9AD6657AReference Circuit Available IF Rx 11 200M 4 Integrated NSR, Wireless Infrastructure 2.5M 400M 44M -152 1.25 LVDS $111.35
10AD6672 IF Rx 11 250M 1 Integrated NSR, Rx, Wireless Infrastructure 0 350M 80M -153 423m LVDS $44.20
11AD6649 IF Rx 14 250M 2 Integrated DDC, Rx, Wireless Infrastructure 0 1G 100 -151 1.03 LVDS $83.30
12AD6643-200 IF Rx 11 200M 2 Integrated NSR, Rx, Wireless Infrastructure 0 400M 66M -154 765m LVDS $63.92
13AD6642 IF Rx 11 200M 2 Wireless Infrastructure 2.5M 800M 66M -150 620m LVDS $75.85
14AD6655-80 IF Rx 14 80M 2 Rx, Wireless Infrastructure 0 450M 20M -148 0.8 LVDS $49.51
15AD6655-150 IF Rx 14 150M 2 Rx, Wireless Infrastructure 0 450M 37.5M -151 1.4 LVDS $101.63
16AD6655-125 IF Rx 14 125M 2 Rx, Wireless Infrastructure 0 450M 31.25M -149 1.2 LVDS $87.04
17AD6655-105 IF Rx 14 105M 2 Rx, Wireless Infrastructure 0 450M 26.25M -149 1 LVDS-
18AD6650 IF Rx 12 26M 2 Integrated NSR, Narrowband Radio (GSM EDGE), Rx, Wireless Infrastructure 70M 260M 3.5M -157 1.7 CMOS-
19AD9874 IF Rx 24 26M 1 APCO25, GSM/EDGE, Rx, TETRA, Wireless Infrastructure 10M 300M 270k -143 62m CMOS $15.14
20AD6600 IF Rx 11 20M 2 Wireless Infrastructure 70M 250M 5M -130 976m CMOS $45.00