Видео кодеры с аналоговым входом

Кодеры с аналоговым входом от компании Analog Devices представляют собой недорогое решение для преобразования сигналов RGB в форматы NTSC/PAL. Эти продукты осуществляют преобразование аналоговых компонентных сигналов красного, зелёного и синего цвета d соответствующие сигналы яркости и цветности для отображения на телевизорах NTSC или PAL. Представители этой линейки работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до 70°C и не требуют какой-либо дополнительной настройки (режим plug and play). Интегрированные в компонентах трехканальные ключи, управляемые логическими сигналами, решают проблему различий в нагрузке при отключенном мониторе RGB, а функция интеллектуального детектирования нагрузки позволяет отключать неиспользуемые выходы.
Таблица выбора продукта

Analog Input Encoders

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Video Primary FunctionVideo Input Signal TypesOutput Data FormatPhase Error
(typ)
(Deg)
Gain Error % FS
(typ)
(% FSR)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD723 Video DAC, Video Encoder Analog RGB Composite, S-Video 0.95 0.9 $3.81
2AD725 Video DAC, Video Encoder Analog RGB Composite, S-Video 1.5 0.5 $5.07
3AD724 Video DAC, Video Encoder Analog RGB Composite, S-Video 2 0.5 $7.38