Видео кодеры

Видеокодеры продолжают оставаться востребованными во многих автомобильных, профессиональных и бытовых видеосистемах. Компания Analog Devices, являющася лидером в области аналоговых видеопродуктов, предлагает ряд видеокодеров, которые обеспечивают высококачественное преобразование цифровых видеоизображений в аналоговый видеосигнал стандартной (SD) или высокой четкости (HD). Типичными областями применения видеокодеров являются кодирование изображений с камер заднего вида и абонентские телевизионные приставки. Разнообразные продукты нашей линейки видеокодеров дают разработчикам ряд конкурентных преимуществ, включая сертификацию на соответствие требованиям автомобильной промышленности, преобразование с высоким разрешением (до 14 бит), одновременный вывод видеоизображений SD и HD при помощи до 6 интегрированных ЦАП и малые габариты корпуса (32-контактный LFCSP, 5 мм × 5 мм).
Таблица выбора продукта

Видео кодеры

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Video Primary FunctionInput Type# of Video InputsOutput Type# of Video OutputsDAC Resolution
(bits)
Output Frequency
(max)
(Hz)
MacrovisionScalerAutomotiveTemp RangeNDA RequiredPrice (1000+)
($ US)
1ADV8005 HDMI/DVI Tx, Video Encoder, Video Signal Processor Pixel Bus, TMDS 1 TMDS, 60-bit Pixel Bus Analog HD, Analog SD, HDMI, Pixel Bus 2 HDMI, 6 Analog, 60-bit Pixel Bus 12 74.24M Yes Yes No 0 to 70°C No $42.65 (ADV8005KBCZ-8B)
2ADV8003 HDMI/DVI Tx, Video Encoder, Video Signal Processor Pixel Bus, TMDS 1 TMDS, 60-bit Pixel Bus Analog HD, Analog SD, HDMI, Pixel Bus 2 HDMI, 6 Analog, 60-bit Pixel Bus 12 74.24M Yes Yes No 0 to 70°C No $38.30 (ADV8003KBCZ-7B)
3ADV7393Reference Circuit Available Video Encoder Pixel Bus 16-bit Pixel Bus Analog HD, Analog SD 3 Analog 10 74.24M No No No -40 to 105°C No $4.53 (ADV7393BCPZ)
4ADV7392 Video Encoder Pixel Bus 16-bit Pixel Bus Analog HD, Analog SD 3 Analog 10 74.24M Yes No Yes -40 to 105°C No $4.48 (ADV7392BCPZ)
5ADV7391Reference Circuit Available Video Encoder Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Analog HD, Analog SD 3 Analog 10 74.24M No No Yes -40 to 105°C No $4.17 (ADV7391BCPZ)
6ADV7390 Video Encoder Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Analog HD, Analog SD 3 Analog 12 74.24M Yes No Yes -40 to 105°C No $4.12 (ADV7390BCBZ-A-RL)
7ADV7343 Video Encoder Pixel Bus 24-bit Pixel Bus Analog HD, Analog SD 6 Analog 11 74.24M No No Yes -40 to 85°C No $7.74 (ADV7343BSTZ)
8ADV7342 Video Encoder Pixel Bus 24-bit Pixel Bus Analog HD, Analog SD 6 Analog 11 74.24M Yes No No -40 to 85°C No $7.88 (ADV7342BSTZ)
9ADV7341 Video Encoder Pixel Bus 24-bit Pixel Bus Analog HD, Analog SD 6 Analog 12 74.24M No No No -40 to 85°C No $15.59 (ADV7341BSTZ)
10ADV7340 Video Encoder Pixel Bus 24-bit Pixel Bus Analog HD, Analog SD 6 Analog 12 74.24M Yes No No -40 to 85°C No $12.62 (ADV7340BSTZ)
11ADV7344 Video Encoder Pixel Bus 30-bit Pixel Bus Analog HD, Analog SD 6 Analog 14 74.24M Yes No No -40 to 85°C No $38.11 (ADV7344BSTZ)
12AD723 Video DAC, Video Encoder Analog RGB- Composite, S-Video----- No -40 to 85°C- $3.81 (AD723ARUZ)
13AD725 Video DAC, Video Encoder Analog RGB- Composite, S-Video----- No -40 to 85°C- $5.07 (AD725ARZ)
14AD724 Video DAC, Video Encoder Analog RGB- Composite, S-Video----- No 0 to 70°C- $7.38 (AD724JRZ)