Видео декодеры

Видео декодеры продолжают оставаться востребованными во многих автомобильных, профессиональных и потребительских видеоприложениях. Analog Devices, лидер в области продукции для работы с аналоговыми видеосигналами, предлагает ряд видео декодеров, которые обеспечивают высококачественное преобразование аналогового видео в стандартном разрешении (SD) и разрешении высокой четкости (HD) в цифровые видеоданные в формате MIPI или TTL. К классическим приложениям для видео декодеров относят устройства декодирования аналогового видеосигнала камер заднего вида и аудио-видео приемники. Среди нашего широкого ассортимента видео декодеров можно найти решения с конкурентными преимуществами, такими как сертификация для применения в автомобильной промышленности, встроенная поддержка дифференциального входа и встроенные функции диагностики, превосходное качество работы гребенчатого 3D фильтра и компактные корпуса (32-выводные корпуса LFCSP площадью 5 мм × 5 мм).
Таблица выбора продукта

Video Decoders

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Video Primary FunctionInput Type# of Video InputsADC CoresDifferential CVBS SupportADC ResolutionOutput Type# of Video OutputsAutomotiveTemp RangeNDA RequiredUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADV7282A-M MIPI, Video Decoder Analog SD 6 Analog 1 Yes 10 MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $5.50
2ADV7282A Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 Yes 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $5.50
3ADV7281A-M MIPI, Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 Yes 10 MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $5.15
4ADV7280A-M MIPI, Video Decoder Analog SD 8 Analog 1 No 10 MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $4.50
5ADV7280A Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 No 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $4.50
6ADV7182A Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 Yes 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $4.50
7ADV7482 HDMI/DVI Rx, MIPI, Video Decoder Analog SD, HDMI, Pixel Bus 1 HDMI, 8 Analog, 8-bit Pixel Bus 1 Yes 10 MIPI-CSI, Pixel Bus 2 CSI (4-lane:1-lane), 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $7.37
8ADV7481 HDMI/DVI Rx, MIPI, Video Decoder Analog SD, HDMI, MHL, Pixel Bus 1 HDMI, 1 MHL, 8 Analog, 8-bit Pixel Bus 1 Yes 10 MIPI-CSI, Pixel Bus 2 CSI (4-lane:1-lane), 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $7.82
9ADV7283 Video Decoder Analog SD 6 Analog 1 Yes 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $4.95
10ADV7282-M MIPI, Video Decoder Analog SD 6 Analog 1 Yes 10 MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $5.50
11ADV7282 Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 Yes 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $5.50
12ADV7281-MA MIPI, Video Decoder Analog SD 8 Analog 1 Yes 10 MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $5.92
13ADV7281-M MIPI, Video Decoder Analog SD 6 Analog 1 Yes 10 MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $5.15
14ADV7281 Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 Yes 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $5.15
15ADV7280-M MIPI, Video Decoder Analog SD 8 Analog 1 No 10 MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $4.05
16ADV7280 Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 No 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $4.05
17ADV7182 Video Decoder Analog SD 4 Analog 1 Yes 10 Pixel Bus 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 105°C No $4.50
18ADV7186 LVDS, Video Decoder, Video Signal Processor Analog HD, Analog SD, Graphics, LVDS (OpenLDI), Pixel Bus 1 LVDS, 24-bit Pixel Bus, 6 Analog 1 No 10 LVDS (OpenLDI), Pixel Bus, TCON 1 LVDS, 1 TCON, 24-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C Yes $7.78
19ADV7850 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics, HDMI 13 Analog, 4 HDMI 4 No 12 HDMI 1 HDMI No -20 to 70°C No $18.00
20ADV7181D Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics 10 Analog 4 No 10 Pixel Bus 20-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $5.94
21ADV7844 HDMI/DVI Rx, Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics, HDMI 12 Analog, 4 HDMI 4 No 12 Pixel Bus 36-bit Pixel Bus No 0 to 70°C No $17.61
22ADV7842 Analog HDMI/DVI Interfaces, HDMI/DVI Rx, Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics, HDMI 12 Analog, 2 HDMI 4 No 12 Pixel Bus 36-bit Pixel Bus No -10 to 70°C No $15.40
23ADV7604 Analog HDMI/DVI Interfaces, HDMI/DVI Rx, Video Decoder Analog HD, Graphics, HDMI 12 Analog, 4 HDMI 3 No 12 Pixel Bus 36-bit Pixel Bus No -40 to 70°C No $10.31
24ADV7802 Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics 12 Analog 4 No 12 Pixel Bus 36-bit Pixel Bus No 0 to 85°C No $16.07
25ADV7800 Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics 12 Analog 4 No 10 Pixel Bus 36-bit Pixel Bus No 0 to 85°C No $16.87
26AD9984A Video Decoder Analog HD, Graphics 6 Analog 3 No 10 Pixel Bus 16-bit Pixel Bus No 0 to 70°C No $6.12
27ADV7188 Video Decoder Analog SD 12 Analog 4 No 12 Pixel Bus 20-bit Pixel Bus No -40 to 85°C No $12.67
28ADV7184 Video Decoder Analog SD 12 Analog 4 No 10 Pixel Bus 16-bit Pixel Bus No -40 to 85°C No $9.46
29ADV7403 Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics 12 Analog 4 No 12 Pixel Bus 30-bit Pixel Bus No -40 to 85°C No $21.77
30ADV7401 Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics 12 Analog 4 No 10 Pixel Bus 30-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $15.38