Видео кодеки

Для систем, где требуются взаимодополняющие прецизионные и быстродействующие видео ЦАП и АЦП, Analog Devices предлагает специализированные видеокодеки. ИС ADV7202 разработана для работы со специализированными микросхемами (ASIC) или программируемыми логическими устройствами (FPGA) и обеспечивает преобразование видеосигнала и обработку аналогового сигнала, что позволяет реализовать высокоэффективную структурированную систему.
Таблица выбора продукта

Video CODECs

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Video-Display Primary FunctionBits
(bits)
DAC Resolution
(bits)
Sample Rate (max)
(SPS)
Update Rate
(SPS)
ChannelsDAC OutputsVs+ (min)
(V)
Vs+ (max)
(V)
1ADV7202 CODEC 10 10 54M 200M 5 4 3.3 5

Технические ресурсы