Видео буферы

Если в вашем проекте необходим усилитель, который используется как видео буфер с коэффициентом усиления, равным 1 или 2, то у компании Analog Devices есть подходящее для вас решение. Эти простые в применении усилители разработаны специально для работы с G=1 и G=2, и поэтому их применение минимизирует затрачиваемое вами на разработку время.
Таблица выбора продукта

Видео буферы

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
Iq/Amp
(typ)
(A)
# of AmpsBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
VNoise Density
(typ)
(V/rtHz)
Shut- downAmp FeaturesUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD8075 9 11 24m 3 550M 1.35k 22n Yes Video Amplifiers, Video Buffers $2.22 (AD8075ARUZ-REEL7)
2AD8074 9 11 24m 3 600M 1.6k 19.5n Yes Video Amplifiers, Video Buffers $2.22 (AD8074ARUZ)
3AD8509 3.3 6.5 944µ 9- 7- No LCD Driver, Video Buffers-
4AD8079 6 12 10m 2 260M 800 2n No Video Amplifiers, Video Buffers $4.56 (AD8079ARZ)