Преобразователи частоты дискретизации

Analog Devices выпускает ряд ИС - преобразователей частоты отсчётов (SRC), которые обеспечивают наилучшее качество в аудиотрактах. Эти преобразователи могут использоваться как в аппаратуре высочайшего класса (high-end), так и в более дешевых системах.

Sample Rate Converters

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Sample Rate RatiosResolution
(bits)
Sample Rate
(max)
(SPS)
THD+N @ 1 kHz
(typ)
(dB)
DNR
(typ)
(dB)
Is
(typ)
(A)
Vs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Vs CoreAutomotive
1AD1895 7.75:1, 8:1 24 192k -110 125 43m 3.3 5 3.3 V No
2AD1896 7.75:1, 8:1 24 192k -120 139 43m 3.3 5 3.3 V No
3AD1893 1:2, 2:1 16 56k -94 96 30m 3 5- No