Видеоустройства с интерфейсом MIPI

Популярность интерфейса MIPI® в мобильных приложениях привела к его распространению в других областях применения, таких как автомобильная электроника и различные потребительские товары. Analog Devices, признанный производитель продукции для видео, предлагает ряд видеоустройств с интерфейсом MIPI, которые обеспечивают взаимодействие с процессорами в составе систем-на-кристалле (SoC) последнего поколения. К классическим приложениям для видеоустройств с интерфейсом MIPI относят камеры заднего вида в автомобилях и HDMI® выход в портативных устройствах, имеющих SoC с поддержкой MIPI. Наш ассортимент видеоустройств с интерфейсом MIPI предлагает большое количество решений.
Таблица выбора продукта

MIPI Video Devices

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Video Primary FunctionInput Type# of Video InputsOutput Type# of Video OutputsAutomotiveTemp RangeNDA RequiredUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADV7282A-M MIPI, Video Decoder Analog SD 6 Analog MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $5.50
2ADV7281A-M MIPI, Video Decoder Analog SD 4 Analog MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $5.15
3ADV7280A-M MIPI, Video Decoder Analog SD 8 Analog MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $4.50
4ADV7535 HDMI/DVI Tx, MIPI MIPI-DSI 1 DSI (4 lane) HDMI 1 HDMI No -10 to 85°C Yes $4.46
5ADV7482 HDMI/DVI Rx, MIPI, Video Decoder Analog SD, HDMI, Pixel Bus 1 HDMI, 8 Analog, 8-bit Pixel Bus MIPI-CSI, Pixel Bus 2 CSI (4-lane:1-lane), 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $7.37
6ADV7481 HDMI/DVI Rx, MIPI, Video Decoder Analog SD, HDMI, MHL, Pixel Bus 1 HDMI, 1 MHL, 8 Analog, 8-bit Pixel Bus MIPI-CSI, Pixel Bus 2 CSI (4-lane:1-lane), 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $7.82
7ADV7480 HDMI/DVI Rx, MIPI HDMI, Pixel Bus 1 HDMI, 8-bit Pixel Bus MIPI-CSI, Pixel Bus 2 CSI (4-lane:1-lane), 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $7.01
8ADV7782 APIX, LVDS, MIPI APIX, LVDS (OpenLDI) 1 APIX, 1 LVDS MIPI-CSI 2 CSI (4-lane:1-lane) Yes -40 to 85°C Yes-
9ADV7282-M MIPI, Video Decoder Analog SD 6 Analog MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $5.50
10ADV7281-MA MIPI, Video Decoder Analog SD 8 Analog MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $5.92
11ADV7281-M MIPI, Video Decoder Analog SD 6 Analog MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $5.15
12ADV7280-M MIPI, Video Decoder Analog SD 8 Analog MIPI-CSI 1 CSI (1-lane) Yes -40 to 105°C No $4.05