Компоненты для управления линзами

Компания Analog Devices предлагает ряд решений для управления линзами, предназначенных для модулей камер в телефонах, цифровых фотоаппаратах, бытовых развлекательных устройствах и системах компьютерного видения. Они содержат интегрированные драйверы, схемы формирования и обработки сигналов, цепи управления питанием и другие блоки, обеспечивающие наиболее полнофункциональное решение с минимальными габаритами и наименьшим энергопотреблением для работы с новейшими технологиями управления электродвигателями/приводящими механизмами.
Таблица выбора продукта

Lens Driver Components

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Converter Primary FunctionResolution
(bits)
DAC TypeVs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Temp RangeVref SourceSettling Time
(typ)
(s p-p)
Iout FS
(max)
(A)
Update Rate
(SPS)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1AD5821A Precision DAC 10 Current Steering 2.7 5.5 -30 to 85°C Internal 250µ 120m 20k $0.77
2AD5821 Precision DAC 10 Current Steering 2.7 5.5- Internal 250µ 120m 20k-