Приемники HDMI/DVI

Благодаря постоянно увеличивающемуся количеству устройств с интерфейсом HDMI® приемники HDMI/DVI по-прежнему пользуются большим спросом для применения в профессиональных, потребительских и автомобильных видеоприложениях. Analog Devices, лидер в области продукции для работы с интерфейсами HDMI/DVI, предлагает ряд приемников HDMI/DVI, которые обеспечивают высококачественное преобразование видео данных HDMI/DVI в такие форматы, как HDMI, MIPI и TTL. К приложениям, в которых используются эти приемники, можно отнести оборудование распределения видеосигналов, видеоигры и интерфейсные средства потребительских устройств для автомобильных информационно-развлекательных систем. Среди нашего широкого ассортимента приемников HDMI/DVI можно найти решения с конкурентными преимуществами, такими как сертификация для применения в автомобильной промышленности, превосходные характеристики эквалайзера, полное извлечение аудиоданных и компактные корпуса (BGA площадью 6 мм × 6 мм с шагом 0,5 мм).
Таблица выбора продукта

HDMI приемники

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Video Primary FunctionInput Type# of Video InputsTMDS Input Frequency (max)
(max)
(Hz)
XpressviewAudio Extraction InterfaceNon-HDCP Version (Receiver)Output Type# of Video OutputsAutomotiveTemp RangeNDA RequiredUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADV7613 HDMI/DVI Rx, LVDS HDMI 1 HDMI 148.5M- 1x8-ch I2S, SPDIF No LVDS (OpenLDI) 2 LVDS Tx Yes -40 to 85°C No $11.03 (ADV7613BBCZ-RL)
2ADV7482 HDMI/DVI Rx, MIPI, Video Decoder Analog SD, HDMI, Pixel Bus 1 HDMI, 8 Analog, 8-bit Pixel Bus 162M- 1x8-ch I2S, SPDIF, TDM No MIPI-CSI, Pixel Bus 2 CSI (4-lane:1-lane), 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $7.37 (ADV7482BBCZ)
3ADV7481 HDMI/DVI Rx, MIPI, Video Decoder Analog SD, HDMI, MHL, Pixel Bus 1 HDMI, 1 MHL, 8 Analog, 8-bit Pixel Bus 162M- 1x8-ch I2S, SPDIF, TDM No MIPI-CSI, Pixel Bus 2 CSI (4-lane:1-lane), 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $7.82 (ADV7481BBCZ-RL)
4ADV7480 HDMI/DVI Rx, MIPI HDMI, Pixel Bus 1 HDMI, 8-bit Pixel Bus 162M- 1x8-ch I2S, SPDIF, TDM No MIPI-CSI, Pixel Bus 2 CSI (4-lane:1-lane), 8-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $7.01 (ADV7480BBCZ)
5ADV7627 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx HDMI, Pixel Bus 16-bit Pixel Bus, 5 HDMI 297M No 1x8-ch I2S, SPDIF No HDMI 1 HDMI No 0 to 70°C No $12.50 (ADV7627KBCZ-8)
6ADV7626 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx HDMI 2 HDMI 297M No 2x8-ch I2S, SPDIF No HDMI 2 HDMI No 0 to 70°C No $15.00 (ADV7626KBCZ-8)
7ADV7625 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx HDMI, Pixel Bus 16-bit Pixel Bus, 5 HDMI 297M No 2x8-ch I2S, SPDIF No HDMI 2 HDMI No 0 to 70°C No $16.20 (ADV7625KBCZ-8)
8ADV7682 APIX, HDMI/DVI Rx HDMI, Pixel Bus 2 HDMI, 8-bit Pixel Bus 140M No 1x8-ch I2S, SPDIF, TDM No APIX 1 APIX Yes -40 to 85°C Yes-
9ADV7680 APIX, HDMI/DVI Rx HDMI, Pixel Bus 1 HDMI, 8-bit Pixel Bus 140M- 1x8-ch I2S, SPDIF, TDM No APIX 1 APIX Yes -40 to 85°C Yes-
10ADV7610 HDMI/DVI Rx HDMI 1 HDMI 165M- 1x8-ch I2S, SPDIF Yes Pixel Bus 24-bit Pixel Bus No -40 to 85°C No $5.83 (ADV7610BBCZ-RL)
11ADV7630 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx HDMI 4 HDMI 225M Yes None No HDMI 2 HDMI No 0 to 70°C No $8.19 (ADV7630KSVZ)
12ADV7850 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics, HDMI 13 Analog, 4 HDMI 297M Yes 1x8-ch I2S, SPDIF No HDMI 1 HDMI No -20 to 70°C No $18.00 (ADV7850KBCZ-5)
13ADV7619 HDMI/DVI Rx HDMI 2 HDMI 297M Yes 1x8-ch I2S, SPDIF Yes Pixel Bus 48-bit Pixel Bus No 0 to 70°C No $5.61 (ADV7619KSVZ)
14ADV7612Reference Circuit Available HDMI/DVI Rx HDMI 2 HDMI 225M Yes 1x8-ch I2S, SPDIF Yes Pixel Bus 36-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $6.55 (ADV7612BSWZ)
15ADV7611Reference Circuit Available HDMI/DVI Rx HDMI 1 HDMI 165M- 1x2-ch I2S, SPDIF Yes Pixel Bus 24-bit Pixel Bus Yes -40 to 85°C No $5.39 (ADV7611BSWZ-RL)
16ADV7844 HDMI/DVI Rx, Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics, HDMI 12 Analog, 4 HDMI 225M Yes 1x8-ch I2S, SPDIF No Pixel Bus 36-bit Pixel Bus No 0 to 70°C No $17.61 (ADV7844KBCZ-5)
17ADV7842 Analog HDMI/DVI Interfaces, HDMI/DVI Rx, Video Decoder Analog HD, Analog SD, Graphics, HDMI 12 Analog, 2 HDMI 225M Yes 1x8-ch I2S, SPDIF Yes Pixel Bus 36-bit Pixel Bus No -10 to 70°C No $15.40 (ADV7842KBCZ-5)
18ADV7623 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx HDMI 4 HDMI 225M Yes 1x8-ch I2S, SPDIF Yes HDMI 1 HDMI No 0 to 70°C No $15.00 (ADV7623BSTZ-P)
19ADV7622 HDMI/DVI Rx, HDMI/DVI Tx, HDMI/DVI TxRx HDMI 4 HDMI 225M No 1x8-ch I2S, SPDIF No HDMI 1 HDMI No 0 to 70°C No $15.00 (ADV7622BSTZ-RL)
20ADV7614 HDMI/DVI Rx HDMI 4 HDMI 225M No 1x8-ch I2S, SPDIF No Pixel Bus 36-bit Pixel Bus No -40 to 70°C No $30.90 (ADV7614BBCZ)
21ADV7604 Analog HDMI/DVI Interfaces, HDMI/DVI Rx, Video Decoder Analog HD, Graphics, HDMI 12 Analog, 4 HDMI 225M No 1x8-ch I2S, SPDIF Yes Pixel Bus 36-bit Pixel Bus No -40 to 70°C No $10.31 (ADV7604BBCZ-5)