Обзор

Особенности и преимущества

  • Single-supply operation: 3.3 V to 6.5 V
  • Rail-to-rail input, rail-to-rail output
  • High output current: 380 mA
  • Low supply current: 3.9 mA
  • Stable with 1 nF loads
  • Wide temperature range:
    −40°C to +105°C
  • 16-, 20-, and 24-lead, Pb-free,
    TSSOP packages

Подробнее о продукте

The ADD8504, ADD8505, and ADD8506 are 4-, 5-, and 6-channel LCD gamma reference buffers designed to drive column driver gamma inputs in line inversion panels. Each buffer channel has an A/B input to select between two gamma voltage curves. These buffer channels drive the resistor ladders of LCD column drivers for gamma correction. The ADD8504/ ADD8505/ADD8506 outputs have high slew rates and output drives that increase the stability of the reference ladder resulting in optimal gray scale and visual performance.

The ADD8504/ADD8505/ADD8506 are specified over the −40°C to +105°C temperature range. They are available, respec-tively, in 16-, 20-, and 24-lead thin shrink small outline (TSSOP), surface-mount, Pb-free packages. The ADD8506 is also offered in a leaded TSSOP.

Applications

  • LCD line inversion gamma references
  • Car navigation panels
  • Personal media player panels

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADD8505 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь